寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD ダウンロード |
袋入り(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPXS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.6 | SKX-6 | 6 | 0.77 | 20 | 0.14 | 460 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.6 | SKX-6 | 6 | 0.77 | 20 | 0.16 | 460 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.6 | SKX-6 | 6 | 0.77 | 20 | 0.18 | 460 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.6 | SKX-6 | 6 | 0.77 | 20 | 0.21 | 460 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 1.6 | SKX-6 | 6 | 0.77 | 20 | 0.25 | 460 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M2-12 | M2 | 0.4 | 12 | 4 | 1.6 | SKX-6 | 6 | 0.77 | 20 | 0.29 | 480 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 2.1 | SKX-8 | 8 | 1.04 | 20 | 0.27 | 540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 5 | 2.1 | SKX-8 | 8 | 1.04 | 20 | 0.3 | 580 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 2.1 | SKX-8 | 8 | 1.04 | 20 | 0.33 | 620 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 5 | 2.1 | SKX-8 | 8 | 1.04 | 20 | 0.4 | 640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 5 | 2.1 | SKX-8 | 8 | 1.04 | 20 | 0.46 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M2.5-12 | M2.5 | 0.45 | 12 | 5 | 2.1 | SKX-8 | 8 | 1.04 | 20 | 0.52 | 680 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M2.5-16 | M2.5 | 0.45 | 16 | 5 | 2.1 | SKX-8 | 8 | 1.04 | 20 | 0.65 | 700 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.6 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 20 | 0.49 | 460 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.6 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 20 | 0.53 | 600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.6 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 20 | 0.61 | 620 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.6 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 20 | 0.69 | 780 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.6 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 20 | 0.77 | 780 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.6 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 20 | 0.94 | 860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.6 | 2.4 | SKX-10 | 10 | 1.27 | 20 | 1.1 | 1,020 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 20 | 1 | 600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 20 | 1.2 | 620 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 20 | 1.3 | 640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 20 | 1.5 | 680 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 20 | 1.8 | 800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 20 | 2.1 | 960 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 3.1 | SKX-20 | 20 | 1.66 | 20 | 2.5 | 1,140 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9.5 | 3.7 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 20 | 2.2 | 920 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9.5 | 3.7 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 20 | 2.4 | 920 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9.5 | 3.7 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 20 | 2.7 | 1,000 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9.5 | 3.7 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 20 | 3.1 | 1,020 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9.5 | 3.7 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 20 | 3.6 | 1,160 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9.5 | 3.7 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 20 | 4.2 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 9.5 | 3.7 | SKX-25 | 25 | 1.91 | 20 | 4.8 | 1,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 12 | 4.6 | SKX-30 | 30 | 2.42 | 20 | 3.9 | 1,280 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 12 | 4.6 | SKX-30 | 30 | 2.42 | 20 | 4.3 | 1,480 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 12 | 4.6 | SKX-30 | 30 | 2.42 | 20 | 4.9 | 1,620 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 12 | 4.6 | SKX-30 | 30 | 2.42 | 20 | 5.6 | 1,720 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 12 | 4.6 | SKX-30 | 30 | 2.42 | 20 | 6.5 | 1,820 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNPXS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 12 | 4.6 | SKX-30 | 30 | 2.42 | 20 | 7.4 | 2,080 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
SNPXS | |
---|---|
材質 | SUSXM7(SUS304相当) |
強度区分 | A2-50 |
用途
ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 六角レンチやドライバなどの通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。機器・設備の分解・盗難・いたずら防止の用途としても使用できます。*2
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。
*2: ヘクサロビュラ穴用の工具は一般的に市販されています。いたずら防止を主目的とする場合は、いたずら防止ねじをご検討ください。⇒いたずら防止ねじ