• 特殊ねじ
  • 高強度

SFHL-LH-HD

フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン

Hex Head Bolt with Flange / Low Profile / SUS316L / Hygienic Design

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性

形状図

SFHL-LH-HDフランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
M16
L
すべて
10
16
20
12
25
30
40
50
60
70

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 B L1 L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SFHL-M5-10-LH-HD M5 0.8 10 11 11.8 8 7 全ねじ 1 6 2,060 CAD カート 在庫品
SFHL-M5-16-LH-HD M5 0.8 16 11 11.8 8 7 全ねじ 1 6 2,170 CAD カート 在庫品
SFHL-M5-20-LH-HD M5 0.8 20 11 11.8 8 7 全ねじ 1 6 2,240 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-12-LH-HD M6 1 12 13 13.8 10 7.5 全ねじ 1 8 2,220 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-16-LH-HD M6 1 16 13 13.8 10 7.5 全ねじ 1 9 2,280 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-20-LH-HD M6 1 20 13 13.8 10 7.5 全ねじ 1 10 2,330 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-25-LH-HD M6 1 25 13 13.8 10 7.5 全ねじ 1 11 2,390 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-30-LH-HD M6 1 30 13 13.8 10 7.5 全ねじ 1 12 2,460 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-16-LH-HD M8 1.25 16 16 16.8 13 8.5 全ねじ 1 16 2,860 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-20-LH-HD M8 1.25 20 16 16.8 13 8.5 全ねじ 1 17 2,950 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-25-LH-HD M8 1.25 25 16 16.8 13 8.5 全ねじ 1 19 3,020 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-30-LH-HD M8 1.25 30 16 16.8 13 8.5 全ねじ 1 21 3,110 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-40-LH-HD M8 1.25 40 16 16.8 13 8.5 22 1 25 3,300 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-20-LH-HD M10 1.5 20 19 19 16 9.5 全ねじ 1 28 3,340 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-25-LH-HD M10 1.5 25 19 19 16 9.5 全ねじ 1 31 3,410 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-30-LH-HD M10 1.5 30 19 19 16 9.5 全ねじ 1 34 3,640 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-40-LH-HD M10 1.5 40 19 19 16 9.5 26 1 40 3,970 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-50-LH-HD M10 1.5 50 19 19 16 9.5 26 1 46 4,260 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-25-LH-HD M12 1.75 25 22 22 18 11 全ねじ 1 46 6,060 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-30-LH-HD M12 1.75 30 22 22 18 11 全ねじ 1 50 6,170 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-40-LH-HD M12 1.75 40 22 22 18 11 30 1 59 6,560 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-50-LH-HD M12 1.75 50 22 22 18 11 30 1 68 6,950 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-60-LH-HD M12 1.75 60 22 22 18 11 30 1 76 7,340 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-30-LH-HD M16 2 30 28 28 22 13 全ねじ 1 90 8,360 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-40-LH-HD M16 2 40 28 28 22 13 全ねじ 1 106 8,950 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-50-LH-HD M16 2 50 28 28 22 13 38 1 122 9,540 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-60-LH-HD M16 2 60 28 28 22 13 38 1 137 8,950 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-70-LH-HD M16 2 70 28 28 22 13 38 1 153 10,800 CAD カート 在庫品
SFHL-M5-10-LH-HP-HD M5 0.8 10 11 11.8 8 7 全ねじ 1 6 2,980 CAD カート 在庫品
SFHL-M5-16-LH-HP-HD M5 0.8 16 11 11.8 8 7 全ねじ 1 6 3,140 CAD カート 在庫品
SFHL-M5-20-LH-HP-HD M5 0.8 20 11 11.8 8 7 全ねじ 1 6 3,220 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-12-LH-HP-HD M6 1 12 13 13.8 10 7.5 全ねじ 1 8 3,200 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-16-LH-HP-HD M6 1 16 13 13.8 10 7.5 全ねじ 1 9 3,250 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-20-LH-HP-HD M6 1 20 13 13.8 10 7.5 全ねじ 1 10 3,320 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-25-LH-HP-HD M6 1 25 13 13.8 10 7.5 全ねじ 1 11 3,370 CAD カート 在庫品
SFHL-M6-30-LH-HP-HD M6 1 30 13 13.8 10 7.5 全ねじ 1 12 3,430 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-16-LH-HP-HD M8 1.25 16 16 16.8 13 8.5 全ねじ 1 16 3,840 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-20-LH-HP-HD M8 1.25 20 16 16.8 13 8.5 全ねじ 1 17 3,940 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-25-LH-HP-HD M8 1.25 25 16 16.8 13 8.5 全ねじ 1 19 4,020 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-30-LH-HP-HD M8 1.25 30 16 16.8 13 8.5 全ねじ 1 21 4,100 CAD カート 在庫品
SFHL-M8-40-LH-HP-HD M8 1.25 40 16 16.8 13 8.5 22 1 25 4,260 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-20-LH-HP-HD M10 1.5 20 19 19 16 9.5 全ねじ 1 28 4,260 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-25-LH-HP-HD M10 1.5 25 19 19 16 9.5 全ねじ 1 31 4,350 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-30-LH-HP-HD M10 1.5 30 19 19 16 9.5 全ねじ 1 34 4,530 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-40-LH-HP-HD M10 1.5 40 19 19 16 9.5 26 1 40 4,800 CAD カート 在庫品
SFHL-M10-50-LH-HP-HD M10 1.5 50 19 19 16 9.5 26 1 46 5,060 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-25-LH-HP-HD M12 1.75 25 22 22 18 11 全ねじ 1 46 6,940 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-30-LH-HP-HD M12 1.75 30 22 22 18 11 全ねじ 1 50 7,040 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-40-LH-HP-HD M12 1.75 40 22 22 18 11 30 1 59 7,440 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-50-LH-HP-HD M12 1.75 50 22 22 18 11 30 1 68 7,840 CAD カート 在庫品
SFHL-M12-60-LH-HP-HD M12 1.75 60 22 22 18 11 30 1 76 8,240 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-30-LH-HP-HD M16 2 30 28 28 22 13 全ねじ 1 90 9,290 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-40-LH-HP-HD M16 2 40 28 28 22 13 全ねじ 1 106 9,880 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-50-LH-HP-HD M16 2 50 28 28 22 13 38 1 122 10,500 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-60-LH-HP-HD M16 2 60 28 28 22 13 38 1 137 9,880 CAD カート 在庫品
SFHL-M16-70-LH-HP-HD M16 2 70 28 28 22 13 38 1 153 11,700 CAD カート 在庫品
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
SFHL-LH-HD SFHL-LH-HP-HD
本体 SUS316L
ショットブラスト
SUS316L
研磨
シールリング H-NBR(青)
硬度ショアA85±5
H-NBR(青)
硬度ショアA85±5

用途

食品機械/食品製造ライン/医薬品機械

特長

  • ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについて⇒詳しくはこちら
  • 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD(FSRN-HD)でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。
  • シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8㎛未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
  • 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
  • EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
  • 使用可能温度:-25℃~150℃
  • 商品記号により、表面処理が選択できます。
    SFHL-LH-HD----ショットブラスト
    SFHL-LH-HP-HD----研磨

関連商品

ハイジェニックデザインの六角ボルトSFHL-HDがあります。
SFHL-HD

SFHL-LH-HDフランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン

シールリングFSRN-HD単体での購入も可能です。
FSRN-HD

SFHL-LH-HDフランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事