• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 高強度

SNS-EL

六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)

Socket Head Cap Screw / Electroless Nickel Plating

  • 高強度

形状図

SNS-EL六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNS-M3-5-EL 3 5 5.5 3 2.5 20 0.67 340 CAD カート カート -
SNS-M3-6-EL 3 6 5.5 3 2.5 20 0.71 320 CAD カート カート -
SNS-M3-8-EL 3 8 5.5 3 2.5 20 0.8 340 CAD カート カート -
SNS-M3-10-EL 3 10 5.5 3 2.5 20 0.88 400 CAD カート カート -
SNS-M3-12-EL 3 12 5.5 3 2.5 20 0.96 440 CAD カート カート -
SNS-M3-16-EL 3 16 5.5 3 2.5 20 1.2 580 CAD カート カート -
SNS-M3-20-EL 3 20 5.5 3 2.5 20 1.4 720 CAD カート カート -
SNS-M4-5-EL 4 5 7 4 3 20 1.4 340 CAD カート カート -
SNS-M4-6-EL 4 6 7 4 3 20 1.5 320 CAD カート カート -
SNS-M4-8-EL 4 8 7 4 3 20 1.7 340 CAD カート カート -
SNS-M4-10-EL 4 10 7 4 3 20 1.8 420 CAD カート カート -
SNS-M4-12-EL 4 12 7 4 3 20 2 420 CAD カート カート -
SNS-M4-16-EL 4 16 7 4 3 20 2.3 600 CAD カート カート -
SNS-M4-20-EL 4 20 7 4 3 20 2.7 580 CAD カート カート -
SNS-M4-25-EL 4 25 7 4 3 20 3.2 740 CAD カート カート -
SNS-M5-6-EL 5 6 8.5 5 4 20 2.2 460 CAD カート カート -
SNS-M5-8-EL 5 8 8.5 5 4 20 2.5 420 CAD カート カート -
SNS-M5-10-EL 5 10 8.5 5 4 20 2.7 480 CAD カート カート -
SNS-M5-12-EL 5 12 8.5 5 4 20 3 520 CAD カート カート -
SNS-M5-16-EL 5 16 8.5 5 4 20 3.5 640 CAD カート カート -
SNS-M5-20-EL 5 20 8.5 5 4 20 4 800 CAD カート カート -
SNS-M5-25-EL 5 25 8.5 5 4 20 4.8 960 CAD カート カート -
SNS-M6-8-EL 6 8 10 6 5 10 4.3 310 CAD カート カート -
SNS-M6-10-EL 6 10 10 6 5 10 4.7 280 CAD カート カート -
SNS-M6-12-EL 6 12 10 6 5 10 5.1 300 CAD カート カート -
SNS-M6-16-EL 6 16 10 6 5 10 5.8 380 CAD カート カート -
SNS-M6-20-EL 6 20 10 6 5 10 6.5 440 CAD カート カート -
SNS-M6-25-EL 6 25 10 6 5 10 7.6 530 CAD カート カート -
SNS-M6-30-EL 6 30 10 6 5 10 8.3 630 CAD カート カート -
SNS-M8-10-EL 8 10 13 8 6 10 10 490 CAD カート カート -
SNS-M8-12-EL 8 12 13 8 6 10 11 500 CAD カート カート -
SNS-M8-16-EL 8 16 13 8 6 10 12 530 CAD カート カート -
SNS-M8-20-EL 8 20 13 8 6 10 13 560 CAD カート カート -
SNS-M8-25-EL 8 25 13 8 6 10 15 650 CAD カート カート -
SNS-M8-30-EL 8 30 13 8 6 10 17 770 CAD カート カート -
SNS-M8-35-EL 8 35 13 8 6 10 19 870 CAD カート カート -
SNS-M10-20-EL 10 20 16 10 8 10 23 810 CAD カート カート -
SNS-M10-25-EL 10 25 16 10 8 10 25 940 CAD カート カート -
SNS-M10-30-EL 10 30 16 10 8 10 28 1,080 CAD カート カート -
SNS-M10-35-EL 10 35 16 10 8 10 30 1,220 CAD カート カート -
SNS-M10-40-EL 10 40 16 10 8 10 33 1,420 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SNS-EL
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
強度区分 12.9

用途

機器・装置構造体/FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械

特長

  • 独自の処理技術により、表面処理後に強度区分12.9を満たしています。
  • 強度区分12.9の高強度および耐蝕性の両方を必要とする用途に。