• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 高強度

SNSLG

高強度ステンレス六角穴付きボルト

High Intensity Stainless Steel Socket Head Cap Screw

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度

形状図

SNSLG高強度ステンレス六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M L 強度区分 D1 L1 B L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNSLG-M3-6 3 6 - 5.5 3 2.5 - 10 0.71 670 CAD カート カート -
SNSLG-M3-8 3 8 - 5.5 3 2.5 - 10 0.88 680 CAD カート カート -
SNSLG-M3-10 3 10 - 5.5 3 2.5 - 10 0.96 690 CAD カート カート -
SNSLG-M3-12 3 12 - 5.5 3 2.5 - 10 1.0 700 CAD カート カート -
SNSLG-M3-15 3 15 - 5.5 3 2.5 - 10 1 720 CAD カート カート -
SNSLG-M3-20 3 20 - 5.5 3 2.5 - 10 1.4 740 CAD カート カート -
SNSLG-M3-25 3 25 - 5.5 3 2.5 - 10 1.6 760 CAD カート カート -
SNSLG-M4-8 4 8 - 7 4 3 - 10 1.6 1,120 CAD カート カート -
SNSLG-M4-10 4 10 - 7 4 3 - 10 1.8 1,140 CAD カート カート -
SNSLG-M4-12 4 12 - 7 4 3 - 10 2 1,150 CAD カート カート -
SNSLG-M4-15 4 15 - 7 4 3 - 10 2.3 1,180 CAD カート カート -
SNSLG-M4-20 4 20 - 7 4 3 - 10 2.7 1,220 CAD カート カート -
SNSLG-M4-25 4 25 - 7 4 3 - 10 3.2 1,280 CAD カート カート -
SNSLG-M5-10 5 10 - 8.5 5 4 - 10 2.7 1,180 CAD カート カート -
SNSLG-M5-12 5 12 - 8.5 5 4 - 10 3 1,220 CAD カート カート -
SNSLG-M5-15 5 15 - 8.5 5 4 - 10 3.5 1,250 CAD カート カート -
SNSLG-M5-20 5 20 - 8.5 5 4 - 10 4 1,310 CAD カート カート -
SNSLG-M5-25 5 25 - 8.5 5 4 - 10 4.8 1,350 CAD カート カート -
SNSLG-M5-30 5 30 - 8.5 5 4 - 10 5.6 1,410 CAD カート カート -
SNSLG-M6-12 6 12 - 10 6 5 - 10 5.1 1,250 CAD カート カート -
SNSLG-M6-15 6 15 - 10 6 5 - 10 5.8 1,270 CAD カート カート -
SNSLG-M6-20 6 20 - 10 6 5 - 10 6.5 1,330 CAD カート カート -
SNSLG-M6-25 6 25 - 10 6 5 - 10 7.6 1,370 CAD カート カート -
SNSLG-M6-30 6 30 - 10 6 5 - 10 8.3 1,470 CAD カート カート -
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
SNSLG
本体 SUS316L

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/
一般産業機械

特長

  • 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
  • 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
  • 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。

機械的性質

品番・強度区分 特性
引張強さ(N/mm2 0.2%耐力(N/mm2 伸び(%)
SNSLG *1 1000 800 0.3d
A2-70・A4-70*2 700 450 0.4d
A2-50・A4-50*2 500 210 0.6d

*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


透磁率の比較

品番・材質 透磁率
SNSLGSUS316L 1.008
SNSLSUS316L 1.006
SUSXM7 1.4

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。