• 特殊ねじ
  • インチねじ(ユニファイねじ)

SET-TZB(INCH)

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)

Hexalobular Socket Head Cap Screw / Extra Low Profile / Inch Thread

  • スペース
  • 締めつけ穴破損防止
  • 装飾

形状図

SET-TZB(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 #ねじの呼び L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SET-#6-32-1/4-TZB No.6-32UNC 1/4 0.295 0.034 SKX-6 6 0.029 0.95 10 0.48 330 CAD カート カート 在庫品
SET-#6-32-3/8-TZB No.6-32UNC 3/8 0.295 0.034 SKX-6 6 0.029 0.95 10 0.7 340 CAD カート カート 在庫品
SET-#6-32-1/2-TZB No.6-32UNC 1/2 0.295 0.034 SKX-6 6 0.029 0.95 10 0.9 350 CAD カート カート 在庫品
SET-#6-32-3/4-TZB No.6-32UNC 3/4 0.295 0.034 SKX-6 6 0.029 0.95 10 1.2 350 CAD カート カート 在庫品
SET-#8-32-1/4-TZB No.8-32UNC 1/4 0.315 0.036 SKX-8 8 0.035 2.3 10 0.78 380 CAD カート カート 在庫品
SET-#8-32-3/8-TZB No.8-32UNC 3/8 0.315 0.036 SKX-8 8 0.035 2.3 10 0.98 380 CAD カート カート 在庫品
SET-#8-32-1/2-TZB No.8-32UNC 1/2 0.315 0.036 SKX-8 8 0.035 2.3 10 1.3 400 CAD カート カート 在庫品
SET-#8-32-3/4-TZB No.8-32UNC 3/4 0.315 0.036 SKX-8 8 0.035 2.3 10 1.9 400 CAD カート カート 在庫品
SET-#10-24-1/2-TZB No.10-24UNC 1/2 0.335 0.038 SKX-8 8 0.035 2.4 10 1.6 410 CAD カート カート 在庫品
SET-#10-24-5/8-TZB No.10-24UNC 5/8 0.335 0.038 SKX-8 8 0.035 2.4 10 1.9 420 CAD カート カート 在庫品
SET-#10-24-3/4-TZB No.10-24UNC 3/4 0.335 0.038 SKX-8 8 0.035 2.4 10 2.3 420 CAD カート カート 在庫品
SET-#10-32-1/2-TZB No.10-32UNF 1/2 0.335 0.038 SKX-8 8 0.035 2.4 10 1.7 410 CAD カート カート 在庫品
SET-#10-32-5/8-TZB No.10-32UNF 5/8 0.335 0.038 SKX-8 8 0.035 2.4 10 2.1 420 CAD カート カート 在庫品
SET-#10-32-3/4-TZB No.10-32UNF 3/4 0.335 0.038 SKX-8 8 0.035 2.4 10 2.4 420 CAD カート カート 在庫品

●各寸法表記はインチです。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SET-TZB(INCH)
本体 スティール
三価クロメート処理

用途

機器・装置の省スペース化
インチねじ仕様の機器・装置

特長

  • インチねじのヘクサロビュラ穴*1付き超極低頭ボルト。
  • 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    ⇒たとえばこんなねじが作れます

SET-TZB(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

メートルねじタイプでスティール製・ニッケルメッキのSET-NIがあります。
SET-NI

SET-TZB(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)

メートルねじタイプでスティール製・黒色ニッケルメッキのSET-BNIがあります。
SET-BNI

SET-TZB(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)

メートルねじタイプでステンレス製のSETSがあります。
SETS

SET-TZB(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SET-TZB(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SET-TZB(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SET-TZB(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)

SRDマグネットドライバ
SRD

SET-TZB(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事