• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • インチねじ(ユニファイねじ)

SKH(INCH)

六角レンチ(インチねじ用)

Hexagon Key for Inch Screws

形状図

SKH(INCH)六角レンチ(インチねじ用)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 B
二面幅の呼び
L1 L2 適用インチねじ
SNSS
適用インチねじ
SNBS
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SKH-1/16 1/16 1.75 0.562 - #4-40 1 1 40 CAD カート -
SKH-5/64 5/64 1.875 0.609 - #5-40・#6-32 1 1.7 40 CAD カート -
SKH-3/32 3/32 2 0.656 #4-40・#5-40 #8-32 1 2.6 40 CAD カート -
SKH-7/64 7/64 2.125 0.703 #6-32 - 1 3.7 50 CAD カート -
SKH-1/8 1/8 2.25 0.75 - #10-24・#10-32 1 5.2 50 CAD カート -
SKH-9/64 9/64 2.375 0.796 #8-32 - 1 6.9 60 CAD カート -
SKH-5/32 5/32 2.5 0.844 #10-24・#10-32・#12-24 1/4-20 1 9 60 CAD カート -
SKH-3/16 3/16 2.75 0.938 1/4-20・1/4-28 - 1 14 80 CAD カート -
SKH-1/4 1/4 3.25 1.125 5/16-18 - 1 30 120 CAD カート -
SKH-5/16 5/16 3.75 1.25 3/8-16 - 1 54 180 CAD カート -

●各寸法表記はインチです。


材質・仕上げ

SKH(INCH)
本体 合金鋼(硬度50HRC以上)
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

インチねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • インチねじ専用の六角レンチ。

関連商品

SNSS(INCH)六角穴付きボルト(インチねじ)
SNSS(INCH)

SKH(INCH)六角レンチ(インチねじ用)

SNBS(INCH)六角穴付きボタンボルト(インチねじ)
SNBS(INCH)

SKH(INCH)六角レンチ(インチねじ用)