• 特殊ねじ
  • インチねじ(ユニファイねじ)

SNBS(INCH)

六角穴付きボタンボルト(インチねじ)

Socket Button Head Cap Screw / Inch Thread

形状図

SNBS(INCH)六角穴付きボタンボルト(インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNBS-#4-40-3/16 No.4-40UNC 3/16 0.213 0.059 1/16 10 0.35 950 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#4-40-1/4 No.4-40UNC 1/4 0.213 0.059 1/16 10 0.41 650 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#4-40-5/16 No.4-40UNC 5/16 0.213 0.059 1/16 10 0.47 660 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#4-40-3/8 No.4-40UNC 3/8 0.213 0.059 1/16 10 0.53 680 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#4-40-1/2 No.4-40UNC 1/2 0.213 0.059 1/16 10 0.65 720 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#5-40-1/4 No.5-40UNC 1/4 0.238 0.066 5/64 10 0.53 1,370 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#5-40-3/8 No.5-40UNC 3/8 0.238 0.066 5/64 10 0.69 1,450 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#5-40-1/2 No.5-40UNC 1/2 0.238 0.066 5/64 10 0.85 1,540 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#6-32-1/4 No.6-32UNC 1/4 0.262 0.073 5/64 10 0.67 700 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#6-32-5/16 No.6-32UNC 5/16 0.262 0.073 5/64 10 0.77 720 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#6-32-3/8 No.6-32UNC 3/8 0.262 0.073 5/64 10 0.86 740 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#6-32-1/2 No.6-32UNC 1/2 0.262 0.073 5/64 10 1 770 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#6-32-5/8 No.6-32UNC 5/8 0.262 0.073 5/64 10 1.2 830 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#6-32-3/4 No.6-32UNC 3/4 0.262 0.073 5/64 10 1.4 930 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#8-32-1/4 No.8-32UNC 1/4 0.312 0.087 3/32 10 1.1 760 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#8-32-3/8 No.8-32UNC 3/8 0.312 0.087 3/32 10 1.3 790 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#8-32-1/2 No.8-32UNC 1/2 0.312 0.087 3/32 10 1.6 840 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#8-32-5/8 No.8-32UNC 5/8 0.312 0.087 3/32 10 1.9 980 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#8-32-3/4 No.8-32UNC 3/4 0.312 0.087 3/32 10 2.1 1,070 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#10-24-1/4 No.10-24UNC 1/4 0.361 0.101 1/8 10 1.5 820 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#10-24-3/8 No.10-24UNC 3/8 0.361 0.101 1/8 10 1.8 910 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#10-24-1/2 No.10-24UNC 1/2 0.361 0.101 1/8 10 2.2 970 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#10-24-5/8 No.10-24UNC 5/8 0.361 0.101 1/8 10 2.5 1,060 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#10-24-3/4 No.10-24UNC 3/4 0.361 0.101 1/8 10 2.9 1,130 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#10-24-7/8 No.10-24UNC 7/8 0.361 0.101 1/8 10 3.2 1,160 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#10-24-1 No.10-24UNC 1 0.361 0.101 1/8 10 3.6 1,290 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#10-32-1/4 No.10-32UNF 1/4 0.361 0.101 1/8 10 1.5 820 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#10-32-3/8 No.10-32UNF 3/8 0.361 0.101 1/8 10 1.9 910 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#10-32-1/2 No.10-32UNF 1/2 0.361 0.101 1/8 10 2.3 970 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#10-32-5/8 No.10-32UNF 5/8 0.361 0.101 1/8 10 2.6 1,060 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#10-32-3/4 No.10-32UNF 3/4 0.361 0.101 1/8 10 3 1,130 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#10-32-7/8 No.10-32UNF 7/8 0.361 0.101 1/8 10 3.4 1,160 CAD カート カート 在庫品
SNBS-#10-32-1 No.10-32UNF 1 0.361 0.101 1/8 10 3.8 1,290 CAD カート カート 在庫品
SNBS-1/4-20-3/8 1/4-20UNC 3/8 0.437 0.132 5/32 10 3.3 1,470 CAD カート カート 在庫品
SNBS-1/4-20-1/2 1/4-20UNC 1/2 0.437 0.132 5/32 10 3.9 1,380 CAD カート カート 在庫品
SNBS-1/4-20-5/8 1/4-20UNC 5/8 0.437 0.132 5/32 10 4.6 1,480 CAD カート カート 在庫品
SNBS-1/4-20-3/4 1/4-20UNC 3/4 0.437 0.132 5/32 10 5.2 1,580 CAD カート カート 在庫品
SNBS-1/4-20-7/8 1/4-20UNC 7/8 0.437 0.132 5/32 10 5.8 1,730 CAD カート カート 在庫品
SNBS-1/4-20-1 1/4-20UNC 1 0.437 0.132 5/32 10 6.4 1,830 CAD カート カート 在庫品

●各寸法表記はインチです。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNBS(INCH)
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50

用途

インチねじ仕様の機器・装置

特長

  • インチねじの六角穴付きボタンボルト。
  • ANSI B18.3に準処しています。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)をご使用ください。SKH(INCH)

SNBS(INCH)六角穴付きボタンボルト(インチねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事