• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • インチねじ(ユニファイねじ)

SNSS-SD(INCH)

六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

Socket Head Cap Screw / Small Head / Inch Thread

  • スリム

形状図

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 #
ねじの呼び
L D1 L1 B L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNSS-#4-40-3/16-SD No.4-40UNC 3/16 0.161 0.112 3/32 0.75 10 0.48 1,390 CAD カート カート -
SNSS-#4-40-1/4-SD No.4-40UNC 1/4 0.161 0.112 3/32 0.75 10 0.54 1,410 CAD カート カート -
SNSS-#4-40-5/16-SD No.4-40UNC 5/16 0.161 0.112 3/32 0.75 10 0.60 1,440 CAD カート カート -
SNSS-#4-40-3/8-SD No.4-40UNC 3/8 0.161 0.112 3/32 0.75 10 0.66 1,440 CAD カート カート -
SNSS-#4-40-1/2-SD No.4-40UNC 1/2 0.161 0.112 3/32 0.75 10 0.72 1,460 CAD カート カート -
SNSS-#4-40-5/8-SD No.4-40UNC 5/8 0.161 0.112 3/32 0.75 10 0.78 1,490 CAD カート カート -
SNSS-#4-40-3/4-SD No.4-40UNC 3/4 0.161 0.112 3/32 0.75 10 0.84 1,510 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-1/4-SD No.6-32UNC 1/4 0.205 0.138 7/64 0.75 10 0.73 1,630 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-5/16-SD No.6-32UNC 5/16 0.205 0.138 7/64 0.75 10 0.83 1,640 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-3/8-SD No.6-32UNC 3/8 0.205 0.138 7/64 0.75 10 0.93 1,650 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-1/2-SD No.6-32UNC 1/2 0.205 0.138 7/64 0.75 10 1.0 1,700 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-5/8-SD No.6-32UNC 5/8 0.205 0.138 7/64 0.75 10 1.1 1,770 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-3/4-SD No.6-32UNC 3/4 0.205 0.138 7/64 0.75 10 1.2 1,860 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-7/8-SD No.6-32UNC 7/8 0.205 0.138 7/64 0.75 10 1.3 1,860 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-1-SD No.6-32UNC 1 0.205 0.138 7/64 0.75 10 1.4 1,870 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-1/4-SD No.8-32UNC 1/4 0.226 0.164 9/64 0.88 10 0.98 1,610 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-5/16-SD No.8-32UNC 5/16 0.226 0.164 9/64 0.88 10 1.1 1,630 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-3/8-SD No.8-32UNC 3/8 0.226 0.164 9/64 0.88 10 1.3 1,650 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-1/2-SD No.8-32UNC 1/2 0.226 0.164 9/64 0.88 10 1.5 1,710 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-5/8-SD No.8-32UNC 5/8 0.226 0.164 9/64 0.88 10 1.7 1,740 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-3/4-SD No.8-32UNC 3/4 0.226 0.164 9/64 0.88 10 1.9 1,760 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-7/8-SD No.8-32UNC 7/8 0.226 0.164 9/64 0.88 10 2.1 1,880 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-1-SD No.8-32UNC 1 0.226 0.164 9/64 0.88 10 2.3 2,000 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-1/4-SD No.10-24UNC 1/4 0.270 0.190 5/32 0.88 10 1.6 1,740 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-5/16-SD No.10-24UNC 5/16 0.270 0.190 5/32 0.88 10 1.8 1,770 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-3/8-SD No.10-24UNC 3/8 0.270 0.190 5/32 0.88 10 2.1 1,780 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-1/2-SD No.10-24UNC 1/2 0.270 0.190 5/32 0.88 10 2.3 1,800 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-5/8-SD No.10-24UNC 5/8 0.270 0.190 5/32 0.88 10 2.6 1,950 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-3/4-SD No.10-24UNC 3/4 0.270 0.190 5/32 0.88 10 2.8 2,180 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-7/8-SD No.10-24UNC 7/8 0.270 0.190 5/32 0.88 10 3.1 2,210 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-1-SD No.10-24UNC 1 0.270 0.190 5/32 0.88 10 3.3 2,280 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-1/4-SD No.10-32UNF 1/4 0.270 0.190 5/32 0.88 10 1.1 1,840 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-5/16-SD No.10-32UNF 5/16 0.270 0.190 5/32 0.88 10 1.5 1,820 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-3/8-SD No.10-32UNF 3/8 0.270 0.190 5/32 0.88 10 1.9 1,710 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-1/2-SD No.10-32UNF 1/2 0.270 0.190 5/32 0.88 10 2.3 1,770 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-5/8-SD No.10-32UNF 5/8 0.270 0.190 5/32 0.88 10 2.7 1,860 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-3/4-SD No.10-32UNF 3/4 0.270 0.190 5/32 0.88 10 3.1 1,940 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-7/8-SD No.10-32UNF 7/8 0.270 0.190 5/32 0.88 10 3.5 1,980 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-1-SD No.10-32UNF 1 0.270 0.190 5/32 0.88 10 3.9 2,020 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-1/4-SD 1/4-20UNC 1/4 0.335 0.250 3/16 1 10 3.1 2,130 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-5/16-SD 1/4-20UNC 5/16 0.335 0.250 3/16 1 10 3.6 2,080 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-3/8-SD 1/4-20UNC 3/8 0.335 0.250 3/16 1 10 4.1 2,060 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-1/2-SD 1/4-20UNC 1/2 0.335 0.250 3/16 1 10 4.6 2,020 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-5/8-SD 1/4-20UNC 5/8 0.335 0.250 3/16 1 10 5.1 2,120 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-3/4-SD 1/4-20UNC 3/4 0.335 0.250 3/16 1 10 5.6 2,210 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-7/8-SD 1/4-20UNC 7/8 0.335 0.250 3/16 1 10 6.1 2,290 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-1-SD 1/4-20UNC 1 0.335 0.250 3/16 1 10 6.6 2,400 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-1 1/4-SD 1/4-20UNC 1-1/4 0.335 0.250 3/16 1 10 7.1 2,570 CAD カート カート -
SNSS-5/16-18-1/2-SD 5/16-18UNC 1/2 0.420 0.312 1/4 1.12 10 7.6 2,670 CAD カート カート -
SNSS-5/16-18-5/8-SD 5/16-18UNC 5/8 0.420 0.312 1/4 1.12 10 8.6 2,800 CAD カート カート -
SNSS-5/16-18-3/4-SD 5/16-18UNC 3/4 0.420 0.312 1/4 1.12 10 9.6 2,990 CAD カート カート -
SNSS-5/16-18-7/8-SD 5/16-18UNC 7/8 0.420 0.312 1/4 1.12 10 10 3,070 CAD カート カート -
SNSS-5/16-18-1-SD 5/16-18UNC 1 0.420 0.312 1/4 1.12 10 11 3,270 CAD カート カート -
SNSS-5/16-18-1 1/4-SD 5/16-18UNC 1-1/4 0.420 0.312 1/4 1.12 10 12 3,650 CAD カート カート -
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
SNSS-SD(INCH)
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50

用途

インチねじを使用する機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • インチねじタイプ。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)SKH(INCH))をご使用ください。

使用例

通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所
にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

ねじ有効断面積

品番 ねじ有効断面積(in2 ねじ有効断面積(mm2
SNSS-#4-40-SD 0.0061 3.95
SNSS-#6-32-SD 0.0092 5.95
SNSS-#8-32-SD 0.014 9.15
SNSS-#10-24-SD 0.018 11.5
SNSS-#10-32-SD 0.02 13
SNSS-1/4-20-SD 0.032 20.8
SNSS-5/16-18-SD 0.053 34.2

関連商品

インチねじ専用六角レンチSKH(INCH)があります。SKH(INCH)

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

メートルねじタイプで六角穴付き小頭ボルトSNSS-SDがあります。
SNSS-SD

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)