寸法・CAD・価格
絞り込み
- ♯ねじの呼び
- すべて
- No.4-40UNC
- No.6-32UNC
- No.8-32UNC
単位 : inch
品番 | ♯ねじの呼び | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD ダウンロード |
袋入り(袋) | バラ(本) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPE-#4-40-N | No.4-40UNC | 1/4 | 0.098 | 10 | 0.082 | 890 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#6-32-N | No.6-32UNC | 5/16 | 0.114 | 10 | 0.14 | 1,180 | CAD | カート | カート | - |
SPE-#8-32-N | No.8-32UNC | 11/32 | 0.130 | 10 | 0.20 | 1,470 | CAD | カート | カート | - |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
SPE-N(INCH) | |
---|---|
本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- インチねじタイプ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性