• 特殊ねじ
  • インチねじ(ユニファイねじ)

SPE-PS(INCH)

樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)

Plastic Screw PEEK / Slotted Pan Head Machine Screw / Inch Thread

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPE-PS(INCH)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L D1 L1 a t 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-#4-40-1/4-PS No.4-40UNC 1/4 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.078 700 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-5/16-PS No.4-40UNC 5/16 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.087 720 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-3/8-PS No.4-40UNC 3/8 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.096 750 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-1/2-PS No.4-40UNC 1/2 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.1 810 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-5/8-PS No.4-40UNC 5/8 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.11 1,030 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-3/4-PS No.4-40UNC 3/4 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.12 1,090 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-7/8-PS No.4-40UNC 7/8 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.13 1,490 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-1-PS No.4-40UNC 1 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.14 1,550 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-1/4-PS No.6-32UNC 1/4 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.17 910 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-5/16-PS No.6-32UNC 5/16 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.18 940 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-3/8-PS No.6-32UNC 3/8 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.2 970 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-1/2-PS No.6-32UNC 1/2 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.21 1,000 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-5/8-PS No.6-32UNC 5/8 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.23 1,280 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-3/4-PS No.6-32UNC 3/4 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.24 1,360 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-7/8-PS No.6-32UNC 7/8 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.26 1,790 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-1-PS No.6-32UNC 1 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.29 1,850 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-1/4-PS No.8-32UNC 1/4 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.27 1,390 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-5/16-PS No.8-32UNC 5/16 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.28 1,420 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-3/8-PS No.8-32UNC 3/8 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.3 1,490 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-1/2-PS No.8-32UNC 1/2 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.31 1,550 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-5/8-PS No.8-32UNC 5/8 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.33 1,610 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-3/4-PS No.8-32UNC 3/4 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.34 1,760 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-7/8-PS No.8-32UNC 7/8 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.36 1,880 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-1-PS No.8-32UNC 1 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.39 2,010 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-3/8-PS No.10-32UNF 3/8 0.373 0.11 0.06 0.068 1090 0.95 10 0.36 2,130 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-1/2-PS No.10-32UNF 1/2 0.373 0.11 0.06 0.068 1090 0.95 10 0.42 2,220 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-5/8-PS No.10-32UNF 5/8 0.373 0.11 0.06 0.068 1090 0.95 10 0.48 2,270 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-3/4-PS No.10-32UNF 3/4 0.373 0.11 0.06 0.068 1090 0.95 10 0.54 2,490 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-7/8-PS No.10-32UNF 7/8 0.373 0.11 0.06 0.068 1090 0.95 10 0.6 2,770 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-1-PS No.10-32UNF 1 0.373 0.11 0.06 0.068 1090 0.95 10 0.66 3,070 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPE-PS(INCH)
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • インチねじタイプ。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角ナット(インチねじ)SPE-N(INCH)があります。
SPE-N(INCH)

SPE-PS(INCH)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事