• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • インチねじ(ユニファイねじ)

SSC(INCH)

六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

Socket Head Cap Captive Screw/Inch Thread

形状図

SSC(INCH)六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L Lm(mm) D1 L1 B dc
(mm)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SSC-#4-40-5/16 No.4-40UNC 5/16 4 0.183 0.112 3/32 1.9 1 0.63 210 CAD カート -
SSC-#4-40-3/8 No.4-40UNC 3/8 4 0.183 0.112 3/32 1.9 1 0.69 210 CAD カート -
SSC-#4-40-1/2 No.4-40UNC 1/2 4 0.183 0.112 3/32 1.9 1 0.82 210 CAD カート -
SSC-#4-40-5/8 No.4-40UNC 5/8 4 0.183 0.112 3/32 1.9 1 0.94 210 CAD カート -
SSC-#6-32-3/8 No.6-32UNC 3/8 5 0.226 0.138 7/64 2.4 1 1.2 210 CAD カート -
SSC-#6-32-1/2 No.6-32UNC 1/2 5 0.226 0.138 7/64 2.4 1 1.4 210 CAD カート -
SSC-#6-32-5/8 No.6-32UNC 5/8 5 0.226 0.138 7/64 2.4 1 1.5 210 CAD カート -
SSC-#6-32-3/4 No.6-32UNC 3/4 5 0.226 0.138 7/64 2.4 1 1.7 210 CAD カート -
SSC-#8-32-3/8 No.8-32UNC 3/8 5 0.27 0.164 9/64 3 1 1.8 190 CAD カート -
SSC-#8-32-1/2 No.8-32UNC 1/2 5 0.27 0.164 9/64 3 1 2.1 190 CAD カート -
SSC-#8-32-5/8 No.8-32UNC 5/8 5 0.27 0.164 9/64 3 1 2.4 190 CAD カート -
SSC-#8-32-3/4 No.8-32UNC 3/4 5 0.27 0.164 9/64 3 1 2.7 190 CAD カート -
SSC-#10-32-3/8 No.10-32UNF 3/8 6 0.312 0.19 5/32 3.7 1 2.7 200 CAD カート -
SSC-#10-32-1/2 No.10-32UNF 1/2 6 0.312 0.19 5/32 3.7 1 3.1 200 CAD カート -
SSC-#10-32-5/8 No.10-32UNF 5/8 6 0.312 0.19 5/32 3.7 1 3.5 200 CAD カート -
SSC-#10-32-3/4 No.10-32UNF 3/4 6 0.312 0.19 5/32 3.7 1 3.6 210 CAD カート -
SSC-#10-32-7/8 No.10-32UNF 7/8 6 0.312 0.19 5/32 3.7 1 4.2 210 CAD カート -
SSC-1/4-20-5/8 1/4-20UNC 5/8 9 0.375 0.25 3/16 4.6 1 6.2 250 CAD カート -
SSC-1/4-20-3/4 1/4-20UNC 3/4 9 0.375 0.25 3/16 4.6 1 6.8 250 CAD カート -
SSC-1/4-20-7/8 1/4-20UNC 7/8 9 0.375 0.25 3/16 4.6 1 7.4 260 CAD カート -
SSC-1/4-20-1 1/4-20UNC 1 9 0.375 0.25 3/16 4.6 1 8.1 270 CAD カート -
SSC-1/4-20-1 1/4 1/4-20UNC 1-1/4 9 0.375 0.25 3/16 4.6 1 9.3 280 CAD カート -
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
SSC(INCH)
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50

用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • インチねじタイプ。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)をご使用ください。SKH(INCH)
  • 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

SSC(INCH)六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)


使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSC(INCH)のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC(INCH)のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC(INCH)がカバーから抜け落ちることはありません。

SSC(INCH)六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)