• 特殊ねじ
  • インチねじ(ユニファイねじ)

SVSS(INCH)

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole/ Inch Thread

  • 真空
  • クリーン

形状図

SVSS(INCH)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L D1 L1 L2
min.
B d
max.
(mm)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SVSS-#4-40-3/16 No.4-40UNC 3/16 0.183 0.112 全ねじ 3/32 1 10 0.51 3,100 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#4-40-1/4 No.4-40UNC 1/4 0.183 0.112 全ねじ 3/32 1 10 0.57 2,900 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#4-40-5/16 No.4-40UNC 5/16 0.183 0.112 全ねじ 3/32 1 10 0.63 3,200 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#4-40-3/8 No.4-40UNC 3/8 0.183 0.112 全ねじ 3/32 1 10 0.69 3,400 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#4-40-1/2 No.4-40UNC 1/2 0.183 0.112 全ねじ 3/32 1 10 0.82 3,700 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#4-40-5/8 No.4-40UNC 5/8 0.183 0.112 全ねじ 3/32 1 10 0.94 5,600 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#4-40-3/4 No.4-40UNC 3/4 0.183 0.112 全ねじ 3/32 1 10 1.1 5,800 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#5-40-1/4 No.5-40UNC 1/4 0.205 0.125 全ねじ 3/32 1.2 10 0.78 2,700 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#5-40-5/16 No.5-40UNC 5/16 0.205 0.125 全ねじ 3/32 1.2 10 0.86 2,900 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#5-40-3/8 No.5-40UNC 3/8 0.205 0.125 全ねじ 3/32 1.2 10 0.94 3,000 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#5-40-1/2 No.5-40UNC 1/2 0.205 0.125 全ねじ 3/32 1.2 10 1.1 3,300 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#5-40-5/8 No.5-40UNC 5/8 0.205 0.125 全ねじ 3/32 1.2 10 1.2 3,700 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#5-40-3/4 No.5-40UNC 3/4 0.205 0.125 全ねじ 3/32 1.2 10 1.4 3,900 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#6-32-1/4 No.6-32UNC 1/4 0.226 0.138 全ねじ 7/64 1.2 10 0.98 2,300 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#6-32-5/16 No.6-32UNC 5/16 0.226 0.138 全ねじ 7/64 1.2 10 1.1 2,500 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#6-32-3/8 No.6-32UNC 3/8 0.226 0.138 全ねじ 7/64 1.2 10 1.2 2,600 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#6-32-1/2 No.6-32UNC 1/2 0.226 0.138 全ねじ 7/64 1.2 10 1.4 2,900 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#6-32-5/8 No.6-32UNC 5/8 0.226 0.138 全ねじ 7/64 1.2 10 1.5 3,200 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#6-32-3/4 No.6-32UNC 3/4 0.226 0.138 全ねじ 7/64 1.2 10 1.7 3,700 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#8-32-1/4 No.8-32UNC 1/4 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 1.6 2,800 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#8-32-5/16 No.8-32UNC 5/16 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 1.7 2,900 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#8-32-3/8 No.8-32UNC 3/8 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 1.8 2,900 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#8-32-1/2 No.8-32UNC 1/2 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 2.1 3,100 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#8-32-5/8 No.8-32UNC 5/8 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 2.4 3,400 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#8-32-3/4 No.8-32UNC 3/4 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 2.7 3,500 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#8-32-7/8 No.8-32UNC 7/8 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 2.9 3,900 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#8-32-1 No.8-32UNC 1 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 3.2 4,100 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-1/4 No.10-24UNC 1/4 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 2.3 3,000 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-5/16 No.10-24UNC 5/16 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 2.5 3,200 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-3/8 No.10-24UNC 3/8 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 2.6 3,000 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-1/2 No.10-24UNC 1/2 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 3 3,200 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-5/8 No.10-24UNC 5/8 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 3.3 3,500 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-3/4 No.10-24UNC 3/4 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 3.7 3,600 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-7/8 No.10-24UNC 7/8 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 4.1 3,800 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-1 No.10-24UNC 1 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 4.4 4,100 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-32-1/4 No.10-32UNF 1/4 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 2.3 3,000 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-32-5/16 No.10-32UNF 5/16 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 2.5 3,200 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-32-3/8 No.10-32UNF 3/8 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 2.7 3,200 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-32-1/2 No.10-32UNF 1/2 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 3.1 3,200 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-32-5/8 No.10-32UNF 5/8 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 3.5 3,500 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-32-3/4 No.10-32UNF 3/4 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 3.8 3,600 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-32-7/8 No.10-32UNF 7/8 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 4.2 3,800 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-32-1 No.10-32UNF 1 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 4.6 4,100 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-1/4 1/4-20UNC 1/4 0.375 0.25 1 3/16 2 10 4.3 3,800 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-5/16 1/4-20UNC 5/16 0.375 0.25 1 3/16 2 10 4.6 4,200 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-3/8 1/4-20UNC 3/8 0.375 0.25 1 3/16 2 10 4.9 3,700 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-1/2 1/4-20UNC 1/2 0.375 0.25 1 3/16 2 10 5.6 3,900 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-5/8 1/4-20UNC 5/8 0.375 0.25 1 3/16 2 10 6.2 4,200 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-3/4 1/4-20UNC 3/4 0.375 0.25 1 3/16 2 10 6.8 4,700 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-7/8 1/4-20UNC 7/8 0.375 0.25 1 3/16 2 10 7.4 4,900 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-1 1/4-20UNC 1 0.375 0.25 1 3/16 2 10 8.1 5,000 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-1-1/4 1/4-20UNC 1-1/4 0.375 0.25 1 3/16 2 10 9.3 5,700 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-1-1/2 1/4-20UNC 1-1/2 0.375 0.25 1 3/16 2 10 11 6,400 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-1-3/4 1/4-20UNC 1-3/4 0.375 0.25 1 3/16 2 10 12 6,900 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-2 1/4-20UNC 2 0.375 0.25 1 3/16 2 10 13 7,700 CAD カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SVSS(INCH)
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50

用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • インチねじタイプ。
  • ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事