• 特殊ねじ
  • インチねじ(ユニファイねじ)

SWAS-IF

六角ナット・座金(インチねじ)

Hexagon Nut・Washer / Inch Thread

形状図

SWAS-IF六角ナット・座金(インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SWAS-#4-IF No.4 0.125 0.312 0.025 10 0.21 360 CAD カート カート 在庫品
SWAS-#6-IF No.6 0.156 0.375 0.036 10 0.43 360 CAD カート カート 在庫品
SWAS-#8-IF No.8 0.187 0.375 0.036 10 0.39 420 CAD カート カート 在庫品
SWAS-#10-IF No.10 0.218 0.437 0.036 10 0.53 420 CAD カート カート 在庫品
SWAS-1/4-IF 1/4 0.281 0.625 0.051 10 1.6 520 CAD カート カート 在庫品
SWAS-5/16-IF 5/16 0.343 0.687 0.051 10 1.8 570 CAD カート カート 在庫品
SWAS-3/8-IF 3/8 0.406 0.812 0.051 10 2.6 710 CAD カート カート 在庫品

●各寸法表記はインチです。

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SHNS(INCH) SWAS(INCH)
本体 SUS304相当 SUS304相当

用途

インチねじ仕様の機器・装置

特長

  • インチねじの六角ナット・座金。
  • SHNS-#4-SHNS-#10----ANSI B18.6.3準処
    SHNS-1/4-SHNS-3/8----ANSI B18.2.2準処
    SWAS-IF(INCH)----MS15795準処
    SWAS-IS(INCH)----ASME B18.21.1準処
  • 六角穴付きボルトSNSS(INCH)SNSS(INCH)
    六角穴付きボタンボルトSNBS(INCH)SNBS(INCH)
    と組み合わせてご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事