• 特殊ねじ
  • 電気絶縁性

SCX-H

セラミックボルト

Ceramic Socket Head Cap Screw・Ceramic Hexagon Head Bolt

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SCX-Hセラミックボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L B L1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SCX-M3-5-H 3 5 5.5 2 1 0.31 2,130 CAD カート -
SCX-M3-6-H 3 6 5.5 2 1 0.34 2,200 CAD カート -
SCX-M3-8-H 3 8 5.5 2 1 0.38 2,240 CAD カート -
SCX-M3-10-H 3 10 5.5 2 1 0.43 2,310 CAD カート -
SCX-M4-5-H 4 5 7 2.8 1 0.66 2,200 CAD カート -
SCX-M4-6-H 4 6 7 2.8 1 0.7 2,270 CAD カート -
SCX-M4-8-H 4 8 7 2.8 1 0.78 2,350 CAD カート -
SCX-M4-10-H 4 10 7 2.8 1 0.86 2,420 CAD カート -
SCX-M4-12-H 4 12 7 2.8 1 0.94 2,530 CAD カート -
SCX-M4-16-H 4 16 7 2.8 1 1.1 2,830 CAD カート -
SCX-M4-20-H 4 20 7 2.8 1 1.3 3,050 CAD カート -
SCX-M4-25-H 4 25 7 2.8 1 1.5 3,380 CAD カート -
SCX-M5-8-H 5 8 8 3.5 1 1.3 2,530 CAD カート -
SCX-M5-10-H 5 10 8 3.5 1 1.4 2,640 CAD カート -
SCX-M5-12-H 5 12 8 3.5 1 1.5 2,680 CAD カート -
SCX-M5-16-H 5 16 8 3.5 1 1.8 2,940 CAD カート -
SCX-M5-20-H 5 20 8 3.5 1 2 3,190 CAD カート -
SCX-M5-25-H 5 25 8 3.5 1 2.3 3,460 CAD カート -
SCX-M5-30-H 5 30 8 3.5 1 2.6 3,710 CAD カート -
SCX-M6-10-H 6 10 10 4 1 2.2 2,790 CAD カート -
SCX-M6-12-H 6 12 10 4 1 2.4 2,900 CAD カート -
SCX-M6-16-H 6 16 10 4 1 2.8 3,050 CAD カート -
SCX-M6-20-H 6 20 10 4 1 3.1 3,300 CAD カート -
SCX-M6-25-H 6 25 10 4 1 3.6 3,520 CAD カート -
SCX-M6-30-H 6 30 10 4 1 4 3,790 CAD カート -
SCX-M8-12-H 8 12 13 5.3 1 5.1 3,240 CAD カート -
SCX-M8-16-H 8 16 13 5.3 1 5.7 3,350 CAD カート -
SCX-M8-20-H 8 20 13 5.3 1 6.4 3,460 CAD カート -
SCX-M8-25-H 8 25 13 5.3 1 7.2 3,680 CAD カート -
SCX-M8-30-H 8 30 13 5.3 1 8 3,940 CAD カート -
SCX-M10-12-H 10 12 16 6.4 1 9.9 3,380 CAD カート -
SCX-M10-16-H 10 16 16 6.4 1 11 3,520 CAD カート -
SCX-M10-20-H 10 20 16 6.4 1 12 3,630 CAD カート -
SCX-M10-25-H 10 25 16 6.4 1 13 3,790 CAD カート -
SCX-M10-30-H 10 30 16 6.4 1 14 4,090 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SCX-C SCX-H
本体 Al2O3(アルミナ99.5%) Al2O3(アルミナ99.5%)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
  • 1500℃での連続使用が可能です。
  • SCX-C----六角穴付きボルト
    SCX-H----六角ボルト
  • 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
  • セラミックねじの特性について⇒セラミックねじの特性
  • ガス抜き穴つき・寸法・形状・クリーン洗浄など、特殊仕様のセラミックねじを製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

SCX-Hセラミックボルト


使用上の注意

  • セラミックねじの締めつけにはトルクドライバまたはトルクレンチを使用し、下表のねじり破断トルクを超えないようにしてください。推奨トルクはねじり破断トルクの50%です。
M ねじり破断トルク(N・m)
M3 0.04
M4 0.05
M5 0.10
M6 0.15
M8 0.30
M10 0.50

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

  • 衝撃により破損する恐れがあります。取り扱いにご注意ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事