• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 電気絶縁性

SCX-N

セラミック六角ナット

Ceramic Hexagon Nut

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SCX-Nセラミック六角ナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SCX-M3-N M3 0.5 5.5 2.3 1 0.16 2,460 CAD カート -
SCX-M4-N M4 0.7 7 3.1 1 0.38 2,350 CAD カート -
SCX-M5-N M5 0.8 8 4.6 1 0.68 2,600 CAD カート -
SCX-M6-N M6 1 10 5 1 1.2 2,940 CAD カート -
SCX-M8-N M8 1.25 13 6.7 1 2.8 3,380 CAD カート -
SCX-M10-N M10 1.5 16 8.2 1 5.1 3,790 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SCX-N
本体 Al2O3(アルミナ99.5%)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
  • 1500℃での連続使用が可能です。
  • 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
  • セラミックねじの特性について⇒セラミックねじの特性