• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 電気絶縁性

SPC-N

樹脂ねじ(PC / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PC / Hexagon Nut・Washer

形状図

SPC-N樹脂ねじ(PC / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.6
3
4
5
6
8

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPC-M2-N 2 4 1.6 50 0.019 1,450 CAD カート カート -
SPC-M2.6-N 2.6 5 2 50 0.043 1,450 CAD カート カート -
SPC-M3-N 3 5.5 2.4 50 0.052 400 CAD カート カート -
SPC-M4-N 4 7 3.2 50 0.12 400 CAD カート カート -
SPC-M5-N 5 8 4 50 0.18 600 CAD カート カート -
SPC-M6-N 6 10 5 20 0.37 260 CAD カート カート -
SPC-M8-N 8 13 6.5 20 0.37 340 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
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
SPC-N/SPC-W
本体 PC(ポリカーボネート)(透明)
耐熱温度*1 115℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/自動車

特長

  • PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/115℃
  • 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。