●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SPC-3-Wの材質・仕上げ
SPC-N/SPC-W | |
---|---|
本体 | PC(ポリカーボネート)(透明) |
耐熱温度*1 | 115℃ |
用途
電気・電子機器/自動車SPC-3-Wの特長
- PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/115℃
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性