• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 軽量

SPC-M4-P

樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)

Plastic Screw PC / Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw

形状図

SPC-P樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
L
すべて
5
6
8
10
12
15
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPC-M4-5-P 4 5 7 2.6 515 0.54 50 0.2 300 CAD カート カート -
SPC-M4-6-P 4 6 7 2.6 515 0.54 50 0.16 300 CAD カート カート -
SPC-M4-8-P 4 8 7 2.6 515 0.54 50 0.18 350 CAD カート カート -
SPC-M4-10-P 4 10 7 2.6 515 0.54 50 0.2 350 CAD カート カート -
SPC-M4-12-P 4 12 7 2.6 515 0.54 50 0.23 400 CAD カート カート -
SPC-M4-15-P 4 15 7 2.6 515 0.54 50 0.27 550 CAD カート カート -
SPC-M4-20-P 4 20 7 2.6 515 0.54 50 0.38 600 CAD カート カート -
SPC-M4-25-P 4 25 7 2.6 515 0.54 50 0.44 850 CAD カート カート -
SPC-M4-30-P 4 30 7 2.6 515 0.54 50 0.5 1,050 CAD カート カート -
SPC-M4-40-P 4 40 7 2.6 515 0.54 50 0.62 3,700 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
● M1.7は黒です。
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
SPC-P
本体 PC(ポリカーボネート)(透明*1
耐熱温度*2 115℃

*1: SPC-M1.7-3-PSPC-M1.7-4-Pは黒です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/自動車

特長

  • PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
  • 使用可能温度*2(min./max.):-40℃/115℃
  • 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性