• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 軽量

SPC-W

樹脂ねじ(PC / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PC / Hexagon Nut・Washer

形状図

SPC-W樹脂ねじ(PC / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPC-2-W 2.1 4 0.5 100 0.0055 300 CAD カート カート -
SPC-2.6-W 2.7 6 0.5 100 0.01 300 CAD カート カート -
SPC-3-W 3.3 8 0.8 100 0.04 300 CAD カート カート -
SPC-4-W 4.5 10 0.8 100 0.06 300 CAD カート カート -
SPC-5-W 5.5 12 0.8 100 0.086 400 CAD カート カート -
SPC-6-W 6.5 13 1 50 0.12 250 CAD カート カート -
SPC-8-W 8.5 18 1.6 50 0.33 400 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SPC-N/SPC-W
本体 PC(ポリカーボネート)(透明)
耐熱温度*1 115℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/自動車

特長

  • PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/115℃
  • 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。