固定・位置決めねじ

写真 偏心クランプボルト 偏心クランプボルト 六角穴付きボルト(細目ねじ) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)
品番 SLEC-A SLEC-A-EL SNSS-M-P SCSS-VR SCSS-VF
品名 偏心クランプボルト 偏心クランプボルト 六角穴付きボルト(細目ねじ) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)
材質 スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 - - - - -
サイズ M3 ~ M12 M3 ~ M12 M4×0.5 ~ M12×1 M5 ~ M10 M5 ~ M10
特長 標準タイプ
強力固定
標準タイプ
強力固定
位置決め
ゆるみ対策
固定用
完全ボール
固定用
平面ボール
価格 280円~ 290円~ 210円~ 560円~ 640円~

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

選定ナビ

関連情報

関連サービス

その他関連情報

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて