• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 固定・位置決めねじ

PVFS

ミニボールプランジャ(ガス抜き穴つき)

Miniature Ball Plunger with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

PVFSミニボールプランジャ(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M s L Db B d 荷重(N)
min./max.
1袋入り数 質量
(g)
CAD
PVFS-5 5 0.9 12 3 2.5 1.5 5.7/9.6 1 0.9 -
PVFS-6 6 1 14 3.5 3 2 6.9/13 1 1.5 -
PVFS-8 8 1.5 16 5 4 2 9.5/16 1 3.5 -
PVFS-10 10 2 19 6 5 3 16/28 1 7 -
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
PVFS
本体 SUS304相当
ボール SUS440C(硬度55-60HRC)
薄膜フッ素コーティング
スプリング SUS631J1

用途

ワークの固定・位置決め
真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内の位置決めに。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
  • ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。

PVFSミニボールプランジャ(ガス抜き穴つき)