• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 固定・位置決めねじ

SCSS-VF

クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)

Clamping Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SCSS-VFクランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
6
8
10

単位 : mm

品番 L M Db B d 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SCSS-M5-8-VF 8 5 3 2.5 1.5 1 0.8 640 CAD カート -
SCSS-M5-12-VF 12 5 3 2.5 1.5 1 1.3 680 CAD カート -
SCSS-M5-20-VF 20 5 3 2.5 1.5 1 2.3 740 CAD カート -
SCSS-M6-10-VF 10 6 4 3 2 1 1.5 680 CAD カート -
SCSS-M6-16-VF 16 6 4 3 2 1 2.5 730 CAD カート -
SCSS-M6-20-VF 20 6 4 3 2 1 3.4 790 CAD カート -
SCSS-M6-25-VF 25 6 4 3 2 1 4 820 CAD カート -
SCSS-M8-10-VF 10 8 5.5 4 2 1 2.5 800 CAD カート -
SCSS-M8-12-VF 12 8 5.5 4 2 1 3.2 800 CAD カート -
SCSS-M8-20-VF 20 8 5.5 4 2 1 5.7 890 CAD カート -
SCSS-M8-25-VF 25 8 5.5 4 2 1 7.7 940 CAD カート -
SCSS-M8-30-VF 30 8 5.5 4 2 1 9 980 CAD カート -
SCSS-M10-16-VF 16 10 7 5 3 1 5 960 CAD カート -
SCSS-M10-20-VF 20 10 7 5 3 1 7 990 CAD カート -
SCSS-M10-25-VF 25 10 7 5 3 1 9.5 1,050 CAD カート -
SCSS-M10-35-VF 35 10 7 5 3 1 11 1,190 CAD カート -
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
SCSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ボール SUS440C(硬度55-60HRC)
薄膜フッ素コーティング

用途

ワークの固定・位置決め/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内のワークの固定に。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
  • ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。
  • SCSS-VRは完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
  • SCSS-VFは平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。

SCSS-VFクランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)