• 特殊ねじ
  • 固定・位置決めねじ

SCSS-VF

クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)

Clamping Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SCSS-VFクランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 L M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Db B d 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 備考
SCSS-M5-8-VF 8 M5 0.8 3 2.5 1.5 1 0.8 640 CAD カート -
SCSS-M5-12-VF 12 M5 0.8 3 2.5 1.5 1 1.3 680 CAD カート -
SCSS-M5-20-VF 20 M5 0.8 3 2.5 1.5 1 2.3 740 CAD カート -
SCSS-M6-10-VF 10 M6 1 4 3 2 1 1.5 680 CAD カート -
SCSS-M6-16-VF 16 M6 1 4 3 2 1 2.5 730 CAD カート -
SCSS-M6-20-VF 20 M6 1 4 3 2 1 3.4 790 CAD カート -
SCSS-M6-25-VF 25 M6 1 4 3 2 1 4 820 CAD カート -
SCSS-M8-10-VF 10 M8 1.25 5.5 4 2 1 2.5 800 CAD カート -
SCSS-M8-12-VF 12 M8 1.25 5.5 4 2 1 3.2 800 CAD カート -
SCSS-M8-20-VF 20 M8 1.25 5.5 4 2 1 5.7 890 CAD カート -
SCSS-M8-25-VF 25 M8 1.25 5.5 4 2 1 7.7 940 CAD カート -
SCSS-M8-30-VF 30 M8 1.25 5.5 4 2 1 9 980 CAD カート -
SCSS-M10-16-VF 16 M10 1.5 7 5 3 1 5 960 CAD カート -
SCSS-M10-20-VF 20 M10 1.5 7 5 3 1 7 990 CAD カート -
SCSS-M10-25-VF 25 M10 1.5 7 5 3 1 9.5 1,050 CAD カート -
SCSS-M10-35-VF 35 M10 1.5 7 5 3 1 11 1,190 CAD カート -
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
SCSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ボール SUS440C(硬度55-60HRC)
薄膜フッ素コーティング

用途

ワークの固定・位置決め/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • FPD製造装置・半導体製造装置など、真空装置・真空容器内のワークの固定に。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 薄膜フッ素コーティングにより、クリーン洗浄後でもボールの潤滑性を高めています。
  • ガス抜き穴とガス抜き溝が、装置内に溜まったガスを排出しやすくします。
  • SCSS-VRは完全ボールによる点接触でワークを確実に固定。
  • SCSS-VFは平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。ボールは9°までフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。

SCSS-VFクランピングスクリュー(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事