• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 固定・位置決めねじ

SLEC-M6-A-EL

偏心クランプボルト

Clamping Bolt with Eccentric Head

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

SLEC-A-EL偏心クランプボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
6

単位 : mm

品番 M L D1 L1 e 適用レンチ ヘクサロ
ビュラ穴の
番号 No.
t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SLEC-M6-A-EL 6 12 10 4 0.5 SKX-25 25 2 1 5.1 300 CAD カート -
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
SLEC-A-EL
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
強度区分 10.9

用途

リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定

特長

  • ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。
  • 高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴*1を採用。
    ⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXをご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。
  • SLEC-A-ELは無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


使用例

リニアガイドウェイ用レールの固定。

SLEC-A-EL偏心クランプボルト

取りつけ寸法のs max.寸法を参照し、偏心クランプボルトがキャリッジなどに干渉する恐れがある場合は、偏心クランプボルトの取りつけ面を低くして干渉を避けてください。
レールに使用する際は、レール本体の取りつけボルトの位置で押しつけてください。


取りつけ方法

SLEC-A-EL偏心クランプボルト


取りつけ寸法

単位 : mm

品番 品番 E M 調整範囲
min./max.
s max.
SLEC-M3-A SLEC-M3-A-EL 3.10~+0.3 M3 -0.1/0.7 3.3
SLEC-M4-A SLEC-M4-A-EL 3.150~+0.3 M4 -0.05/0.75 4.1
SLEC-M5-A SLEC-M5-A-EL 3.90~+0.3 M5 -0.05/0.75 5.3
SLEC-M6-A SLEC-M6-A-EL 4.650~+0.3 M6 -0.15/0.85 5.5
SLEC-M8-A SLEC-M8-A-EL 6.050~+0.5 M8 -0.35/1.25 7
SLEC-M10-A SLEC-M10-A-EL 7.50~+0.5 M10 -0.5/1.5 9.5
SLEC-M12-A SLEC-M12-A-EL 8.50~+0.5 M12 -0.5/1.5 10.9

SLEC-A-EL偏心クランプボルト


リニアガイドウェイ用レール推奨サイズ

単位 : mm

レールの呼び レール幅
W
適用偏心クランプボルト
#9 9 SLEC-M3-A SLEC-M4-A
#12 12 SLEC-M3-A SLEC-M4-A
#15 15 SLEC-M3-A SLEC-M4-A
#20 20 SLEC-M4-A SLEC-M5-A
#25 23 SLEC-M5-A SLEC-M6-A
#30 28 SLEC-M6-A SLEC-M8-A
#35 34 SLEC-M8-A SLEC-M10-A
#45 45 SLEC-M10-A SLEC-M12-A
#55 53 SLEC-M12-A

関連商品

首下部にガイドがある偏心クランプボルトSLEC-Bがあります。
SLEC-BSLEC-B-EL

SLEC-A-EL偏心クランプボルト

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SLEC-A-EL偏心クランプボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SLEC-A-EL偏心クランプボルト