単位 : mm
品番 | M | L | D1 | L1 | e | 適用レンチ | ヘクサロ ビュラ穴の 番号 No. |
t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLEC-M3-A | 3 | 6 | 6.8 | 2.5 | 0.4 | SKX-10 | 10 | 1 | 1 | 0.7 | 280 | CAD | カート | - |
SLEC-M4-A | 4 | 8 | 7 | 3 | 0.4 | SKX-15 | 15 | 1.2 | 1 | 1.6 | 300 | CAD | カート | - |
SLEC-M5-A | 5 | 10 | 8.5 | 4 | 0.4 | SKX-20 | 20 | 1.5 | 1 | 2.6 | 280 | CAD | カート | - |
SLEC-M6-A | 6 | 12 | 10 | 4 | 0.5 | SKX-25 | 25 | 2 | 1 | 5.1 | 290 | CAD | カート | - |
SLEC-M8-A | 8 | 16 | 13 | 5 | 0.8 | SKX-30 | 30 | 2.5 | 1 | 11 | 330 | CAD | カート | - |
SLEC-M10-A | 10 | 20 | 16 | 7 | 1 | SKX-40 | 40 | 3 | 1 | 22 | 380 | CAD | カート | - |
SLEC-M12-A | 12 | 24 | 18 | 8 | 1 | SKX-45 | 45 | 3.5 | 1 | 32 | 420 | CAD | カート | - |
SLEC-A | |
---|---|
本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
強度区分 | 10.9 |
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。
取りつけ寸法のs max.寸法を参照し、偏心クランプボルトがキャリッジなどに干渉する恐れがある場合は、偏心クランプボルトの取りつけ面を低くして干渉を避けてください。
レールに使用する際は、レール本体の取りつけボルトの位置で押しつけてください。
単位 : mm
品番 | 品番 | E | M | 調整範囲 min./max. |
s max. |
---|---|---|---|---|---|
SLEC-M3-A | SLEC-M3-A-EL | 3.10~+0.3 | M3 | -0.1/0.7 | 3.3 |
SLEC-M4-A | SLEC-M4-A-EL | 3.150~+0.3 | M4 | -0.05/0.75 | 4.1 |
SLEC-M5-A | SLEC-M5-A-EL | 3.90~+0.3 | M5 | -0.05/0.75 | 5.3 |
SLEC-M6-A | SLEC-M6-A-EL | 4.650~+0.3 | M6 | -0.15/0.85 | 5.5 |
SLEC-M8-A | SLEC-M8-A-EL | 6.050~+0.5 | M8 | -0.35/1.25 | 7 |
SLEC-M10-A | SLEC-M10-A-EL | 7.50~+0.5 | M10 | -0.5/1.5 | 9.5 |
SLEC-M12-A | SLEC-M12-A-EL | 8.50~+0.5 | M12 | -0.5/1.5 | 10.9 |
単位 : mm
レールの呼び | レール幅 W |
適用偏心クランプボルト | |
---|---|---|---|
#9 | 9 | SLEC-M3-A | SLEC-M4-A |
#12 | 12 | SLEC-M3-A | SLEC-M4-A |
#15 | 15 | SLEC-M3-A | SLEC-M4-A |
#20 | 20 | SLEC-M4-A | SLEC-M5-A |
#25 | 23 | SLEC-M5-A | SLEC-M6-A |
#30 | 28 | SLEC-M6-A | SLEC-M8-A |
#35 | 34 | SLEC-M8-A | SLEC-M10-A |
#45 | 45 | SLEC-M10-A | SLEC-M12-A |
#55 | 53 | SLEC-M12-A |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。