• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 固定・位置決めねじ

SNSS-M-P

六角穴付きボルト(細目ねじ)

Socket Head Cap Screw / Fine Pitch Thread

形状図

SNSS-M-P六角穴付きボルト(細目ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4×0.5
5×0.5
6×0.75
8×1
10×1
12×1
品番 M L D1 L1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSS-M4-P0.5-8 4×0.5 8 7 4 1 1.7 210 CAD カート -
SNSS-M4-P0.5-10 4×0.5 10 7 4 1 1.8 210 CAD カート -
SNSS-M4-P0.5-12 4×0.5 12 7 4 1 2 210 CAD カート -
SNSS-M4-P0.5-15 4×0.5 15 7 4 1 2.3 210 CAD カート -
SNSS-M4-P0.5-20 4×0.5 20 7 4 1 2.7 210 CAD カート -
SNSS-M4-P0.5-25 4×0.5 25 7 4 1 3.2 210 CAD カート -
SNSS-M5-P0.5-10 5×0.5 10 8.5 5 1 2.7 210 CAD カート -
SNSS-M5-P0.5-12 5×0.5 12 8.5 5 1 3 210 CAD カート -
SNSS-M5-P0.5-15 5×0.5 15 8.5 5 1 3.5 210 CAD カート -
SNSS-M5-P0.5-20 5×0.5 20 8.5 5 1 4 210 CAD カート -
SNSS-M5-P0.5-25 5×0.5 25 8.5 5 1 4.8 210 CAD カート -
SNSS-M5-P0.5-30 5×0.5 30 8.5 5 1 5.6 240 CAD カート -
SNSS-M6-P0.75-8 6×0.75 8 10 6 1 4.3 210 CAD カート -
SNSS-M6-P0.75-10 6×0.75 10 10 6 1 4.7 210 CAD カート -
SNSS-M6-P0.75-12 6×0.75 12 10 6 1 5.1 210 CAD カート -
SNSS-M6-P0.75-15 6×0.75 15 10 6 1 5.8 210 CAD カート -
SNSS-M6-P0.75-20 6×0.75 20 10 6 1 6.5 210 CAD カート -
SNSS-M6-P0.75-25 6×0.75 25 10 6 1 7.6 210 CAD カート -
SNSS-M6-P0.75-30 6×0.75 30 10 6 1 8.3 240 CAD カート -
SNSS-M8-P1-12 8×1 12 13 8 1 11 220 CAD カート -
SNSS-M8-P1-15 8×1 15 13 8 1 12 220 CAD カート -
SNSS-M8-P1-20 8×1 20 13 8 1 13 220 CAD カート -
SNSS-M8-P1-25 8×1 25 13 8 1 15 220 CAD カート -
SNSS-M8-P1-30 8×1 30 13 8 1 17 240 CAD カート -
SNSS-M8-P1-35 8×1 35 13 8 1 19 270 CAD カート -
SNSS-M8-P1-40 8×1 40 13 8 1 21 300 CAD カート -
SNSS-M8-P1-45 8×1 45 13 8 1 23 330 CAD カート -
SNSS-M8-P1-50 8×1 50 13 8 1 25 370 CAD カート -
SNSS-M10-P1-15 10×1 15 16 10 1 21 240 CAD カート -
SNSS-M10-P1-20 10×1 20 16 10 1 23 240 CAD カート -
SNSS-M10-P1-25 10×1 25 16 10 1 25 240 CAD カート -
SNSS-M10-P1-30 10×1 30 16 10 1 28 250 CAD カート -
SNSS-M10-P1-35 10×1 35 16 10 1 30 260 CAD カート -
SNSS-M10-P1-40 10×1 40 16 10 1 33 290 CAD カート -
SNSS-M10-P1-45 10×1 45 16 10 1 36 310 CAD カート -
SNSS-M10-P1-50 10×1 50 16 10 1 39 350 CAD カート -
SNSS-M12-P1-20 12×1 20 18 12 1 32 740 CAD カート -
SNSS-M12-P1-25 12×1 25 18 12 1 36 780 CAD カート -
SNSS-M12-P1-30 12×1 30 18 12 1 39 810 CAD カート -
SNSS-M12-P1-35 12×1 35 18 12 1 43 840 CAD カート -
SNSS-M12-P1-40 12×1 40 18 12 1 47 880 CAD カート -
SNSS-M12-P1-45 12×1 45 18 12 1 50 920 CAD カート -
SNSS-M12-P1-50 12×1 50 18 12 1 55 960 CAD カート -
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
SNSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50(M4-M6)
A2-70(M8-M12)

用途

ゆるみ対策/薄いプレート等の固定

特長

  • 細目ねじの六角穴付きボルト。
  • 並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。
  • ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない薄いプレート等の固定に適しています。
  • ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ止めの効果があります。