• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 固定・位置決めねじ

SNSS-M10-P1

六角穴付きボルト(細目ねじ)

Socket Head Cap Screw / Fine Pitch Thread

形状図

SNSS-M-P六角穴付きボルト(細目ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
10×1
品番 M L D1 L1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSS-M10-P1-15 10×1 15 16 10 1 21 240 CAD カート -
SNSS-M10-P1-20 10×1 20 16 10 1 23 240 CAD カート -
SNSS-M10-P1-25 10×1 25 16 10 1 25 240 CAD カート -
SNSS-M10-P1-30 10×1 30 16 10 1 28 250 CAD カート -
SNSS-M10-P1-35 10×1 35 16 10 1 30 260 CAD カート -
SNSS-M10-P1-40 10×1 40 16 10 1 33 290 CAD カート -
SNSS-M10-P1-45 10×1 45 16 10 1 36 310 CAD カート -
SNSS-M10-P1-50 10×1 50 16 10 1 39 350 CAD カート -
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
SNSS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50(M4-M6)
A2-70(M8-M12)

用途

ゆるみ対策/薄いプレート等の固定

特長

  • 細目ねじの六角穴付きボルト。
  • 並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。
  • ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない薄いプレート等の固定に適しています。
  • ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ止めの効果があります。