寸法・CAD・価格
絞り込み
- 適用グラブスクリュー
- すべて
- SGB-M6
SGBS-M6 - SGB-M8
SGBS-M8 - SGB-M10
SGBS-M10 - SGB-M12
SGBS-M12
単位 : mm
品番 | 適用グラブスクリュー | D1 | d1 | r | H1 | h | e | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBP-15-M6 | SGB-M6 SGBS-M6 |
15 | 8.6 | 4.5 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | 1 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-15-M8 | SGB-M8 SGBS-M8 |
15 | 8.6 | 6.1 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 1 | 140 | 154 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-18-M6 | SGB-M6 SGBS-M6 |
18 | 10.8 | 4.5 | 9.2 | 2.5 | 5.2 | 2 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-18-M8 | SGB-M8 SGBS-M8 |
18 | 10.8 | 6.1 | 9.2 | 2.5 | 4.2 | 2 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-18-M10 | SGB-M10 SGBS-M10 |
18 | 10.8 | 7.8 | 9.2 | 2.5 | 3.8 | 2 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-21-M6 | SGB-M6 SGBS-M6 |
21 | 12.8 | 4.5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-21-M8 | SGB-M8 SGBS-M8 |
21 | 12.8 | 6.1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-21-M10 | SGB-M10 SGBS-M10 |
21 | 12.8 | 7.8 | 10 | 3 | 4.3 | 3 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-21-M12 | SGB-M12 SGBS-M12 |
21 | 12.8 | 9.4 | 10 | 3 | 3.4 | 3 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-25-M6 | SGB-M6 SGBS-M6 |
25 | 13 | 4.5 | 10.5 | 3 | 6.5 | 5 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-25-M8 | SGB-M8 SGBS-M8 |
25 | 13 | 6.1 | 10.5 | 3 | 5.5 | 5 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-25-M10 | SGB-M10 SGBS-M10 |
25 | 13 | 7.8 | 10.5 | 3 | 4.6 | 5 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-25-M12 | SGB-M12 SGBS-M12 |
25 | 13 | 9.4 | 10.5 | 3 | 3.6 | 5 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-32-M6 | SGB-M6 SGBS-M6 |
32 | 14 | 4.5 | 11 | 3 | 7 | 7 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-32-M8 | SGB-M8 SGBS-M8 |
32 | 14 | 6.1 | 11 | 3 | 6 | 7 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-32-M10 | SGB-M10 SGBS-M10 |
32 | 14 | 7.8 | 11 | 3 | 5 | 7 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-32-M12 | SGB-M12 SGBS-M12 |
32 | 14 | 9.4 | 11 | 3 | 4.2 | 7 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-40-M8 | SGB-M8 SGBS-M8 |
40 | 16 | 6.1 | 13 | 4 | 8 | 11 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-40-M10 | SGB-M10 SGBS-M10 |
40 | 16 | 7.8 | 13 | 4 | 7 | 11 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
SBP-40-M12 | SGB-M12 SGBS-M12 |
40 | 16 | 9.4 | 13 | 4 | 6.2 | 11 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SBP | |
---|---|
スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |
特長
- プラスティック製のため、ワークを傷つけません。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- 豊富なラインアップ。ワークに合わせてスラストパッドのサイズが選択できます。
- グラブスクリューSGB、SGBSを別途購入し、セットでご使用ください。
-
グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。
スティール製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGB-SBP
ステンレス製グラブスクリュー+プラスティック製スラストパッド----SGBS-SBP
ステンレス製グラブスクリュー+ステンレス製スラストパッド----SGBS-SBPS
関連商品
グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でも注文いただけます。品番・価格は価格表にてご確認ください。