• 特殊ねじ
  • 低頭・小頭ねじ

SEQ-TBZ

十字穴付き超極低頭ボルト

Cross Recessed Screw/Extra Low Head

  • スペース

形状図

SEQ-TBZ十字穴付き超極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SEQ-M3-6-TBZ M3 0.5 6 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.39 700 CAD カート カート -
SEQ-M3-8-TBZ M3 0.5 8 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.48 750 CAD カート カート -
SEQ-M3-10-TBZ M3 0.5 10 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.56 750 CAD カート カート -
SEQ-M3-12-TBZ M3 0.5 12 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.64 800 CAD カート カート -
SEQ-M4-8-TBZ M4 0.7 8 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 0.8 850 CAD カート カート -
SEQ-M4-10-TBZ M4 0.7 10 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 0.95 1,000 CAD カート カート -
SEQ-M4-12-TBZ M4 0.7 12 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 1.1 1,150 CAD カート カート -
SEQ-M4-16-TBZ M4 0.7 16 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 1.4 1,300 CAD カート カート -

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。⇒バラ売りサービス

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SEQ-TBZ
本体 SWCH
黒色三価クロメート処理

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 十字穴にはQuaStix*1を採用。QuaStix対応の専用ビットSKQBを使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。*2

*1:QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。
*2:通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。


関連商品

三価クロメート処理のSEQ-TZBがあります。
SEQ-TZB

SEQ-TBZ十字穴付き超極低頭ボルト

取りつけ・取りはずしには専用ビットSKQBをご使用ください。
SKQB

SEQ-TBZ十字穴付き超極低頭ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事