• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SEQ-TZB

十字穴付き超極低頭ボルト

Cross Recessed Screw/ Extra Low Head

  • スペース

形状図

SEQ-TZB十字穴付き超極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用ビット 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SEQ-M3-6-TZB 3 6 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.39 550 CAD カート カート -
SEQ-M3-8-TZB 3 8 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.48 600 CAD カート カート -
SEQ-M3-10-TZB 3 10 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.56 600 CAD カート カート -
SEQ-M3-12-TZB 3 12 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.64 650 CAD カート カート -
SEQ-M4-8-TZB 4 8 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 0.8 650 CAD カート カート -
SEQ-M4-10-TZB 4 10 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 0.95 750 CAD カート カート -
SEQ-M4-12-TZB 4 12 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 1.1 800 CAD カート カート -
SEQ-M4-16-TZB 4 16 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 1.4 900 CAD カート カート -

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。⇒バラ売りサービス
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
SEQ-TZB
本体 SWCH
三価クロメート処理(シルバー)

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 十字穴にはQuaStix*1を採用。QuaStix対応の専用ビットSKQBを使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。*2

*1:QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。
*2:通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。


関連商品

黒色三価クロメート処理のSEQ-TBZがあります。
SEQ-TBZ

SEQ-TZB十字穴付き超極低頭ボルト

取りつけ・取りはずしには専用ビットSKQBをご使用ください。
SKQB

SEQ-TZB十字穴付き超極低頭ボルト