• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SET-BNI

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

Hexalobular Socket Head Cap Screw / Extra Low Head

  • スペース

形状図

SET-BNIヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SET-M3-6-BNI 3 6 7 0.8 SKX-6 6 0.75 0.7 20 0.39 360 CAD カート カート -
SET-M3-8-BNI 3 8 7 0.8 SKX-6 6 0.75 0.7 20 0.48 360 CAD カート カート -
SET-M3-10-BNI 3 10 7 0.8 SKX-6 6 0.75 0.7 20 0.56 360 CAD カート カート -
SET-M4-6-BNI 4 6 8 0.9 SKX-8 8 0.9 2.3 20 0.65 400 CAD カート カート -
SET-M4-8-BNI 4 8 8 0.9 SKX-8 8 0.9 2.3 20 0.8 400 CAD カート カート -
SET-M4-10-BNI 4 10 8 0.9 SKX-8 8 0.9 2.3 20 0.95 400 CAD カート カート -
SET-M5-8-BNI 5 8 9 1 SKX-10 10 1 4 20 0.73 480 CAD カート カート -
SET-M5-10-BNI 5 10 9 1 SKX-10 10 1 4 20 0.98 520 CAD カート カート -
SET-M5-12-BNI 5 12 9 1 SKX-10 10 1 4 20 1.2 520 CAD カート カート -
SET-M5-16-BNI 5 16 9 1 SKX-10 10 1 4 20 1.7 560 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SET-BNI
本体 SWCH
黒色ニッケルメッキ

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • ガス抜き穴つき・寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    ⇒たとえばこんなねじが作れます

SET-BNIヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SET-BNIヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SET-BNIヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SET-BNIヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

SRDマグネットドライバ
SRD

SET-BNIヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト