• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SETA

アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

Aluminum Hexalobular Socket Head Cap Screw / Extra Low Head

  • スペース
  • 軽量

形状図

SETAアルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SETA-M3-6 3 6 7-0.5~0 0.8 SKX-6 6 0.75 0.23 10 0.14 1,010 CAD カート カート -
SETA-M3-8 3 8 7-0.5~0 0.8 SKX-6 6 0.75 0.23 10 0.17 1,010 CAD カート カート -
SETA-M3-10 3 10 7-0.5~0 0.8 SKX-6 6 0.75 0.23 10 0.19 1,010 CAD カート カート -
SETA-M4-8 4 8 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.0 10 0.25 1,300 CAD カート カート -
SETA-M4-10 4 10 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.0 10 0.32 1,300 CAD カート カート -
SETA-M4-12 4 12 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.0 10 0.37 1,320 CAD カート カート -
SETA-M4-16 4 16 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.0 10 0.47 1,320 CAD カート カート -
SETA-M5-10 5 10 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 1.5 10 0.51 1,340 CAD カート カート -
SETA-M5-12 5 12 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 1.5 10 0.59 1,360 CAD カート カート -
SETA-M5-16 5 16 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 1.5 10 0.75 1,460 CAD カート カート -
SETA-M5-20 5 20 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 1.5 10 0.90 1,580 CAD カート カート -
SETA-M6-10 6 10 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 3.3 10 0.80 1,700 CAD カート カート -
SETA-M6-12 6 12 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 3.3 10 0.92 1,740 CAD カート カート -
SETA-M6-16 6 16 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 3.3 10 1.16 1,910 CAD カート カート -
SETA-M6-20 6 20 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 3.3 10 1.41 2,070 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SETA
本体 A5056

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。
  • 比重はステンレス鋼の約33%。
  • アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。
  • 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SETAアルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SETAアルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SETAアルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

SRDマグネットドライバ
SRD

SETAアルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト