• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SETS-ALK

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Hexalobular Socket Head Cap Screw / Extra Low Head / Nylon Patch

  • スペース

形状図

SETS-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.6
3
4
5
6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
t s L2 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SETS-M2-4-ALK 2 4 4-0.4~0 0.5 SKX-4 4 0.4 0.8 1.6 0.12 20 0.23 1,440 CAD カート カート -
SETS-M2-5-ALK 2 5 4-0.4~0 0.5 SKX-4 4 0.4 0.8 1.6 0.12 20 0.25 1,340 CAD カート カート -
SETS-M2-6-ALK 2 6 4-0.4~0 0.5 SKX-4 4 0.4 0.8 1.6 0.12 20 0.27 1,300 CAD カート カート -
SETS-M2-8-ALK 2 8 4-0.4~0 0.5 SKX-4 4 0.4 0.8 1.6 0.12 20 0.31 1,260 CAD カート カート -
SETS-M2-10-ALK 2 10 4-0.4~0 0.5 SKX-4 4 0.4 0.8 1.6 0.12 20 0.35 1,260 CAD カート カート -
SETS-M2-12-ALK 2 12 4-0.4~0 0.5 SKX-4 4 0.4 0.8 1.6 0.12 20 0.41 1,240 CAD カート カート -
SETS-M2.6-4-ALK 2.6 4 6-0.5~0 0.6 SKX-5 5 0.5 0.9 2.1 0.24 20 0.22 1,480 CAD カート カート -
SETS-M2.6-5-ALK 2.6 5 6-0.5~0 0.6 SKX-5 5 0.5 0.9 2.1 0.24 20 0.25 1,380 CAD カート カート -
SETS-M2.6-6-ALK 2.6 6 6-0.5~0 0.6 SKX-5 5 0.5 0.9 2.1 0.24 20 0.28 1,360 CAD カート カート -
SETS-M2.6-8-ALK 2.6 8 6-0.5~0 0.6 SKX-5 5 0.5 0.9 2.1 0.24 20 0.34 1,300 CAD カート カート -
SETS-M2.6-10-ALK 2.6 10 6-0.5~0 0.6 SKX-5 5 0.5 0.9 2.1 0.24 20 0.4 1,320 CAD カート カート -
SETS-M2.6-12-ALK 2.6 12 6-0.5~0 0.6 SKX-5 5 0.5 0.9 2.1 0.24 20 0.46 1,300 CAD カート カート -
SETS-M3-6-ALK 3 6 7-0.5~0 0.8 SKX-6 6 0.75 1 2.5 0.43 20 0.45 1,420 CAD カート カート -
SETS-M3-8-ALK 3 8 7-0.5~0 0.8 SKX-6 6 0.75 1 2.5 0.43 20 0.54 1,400 CAD カート カート -
SETS-M3-10-ALK 3 10 7-0.5~0 0.8 SKX-6 6 0.75 1 2.5 0.43 20 0.62 1,340 CAD カート カート -
SETS-M3-12-ALK 3 12 7-0.5~0 0.8 SKX-6 6 0.75 1 2.5 0.43 20 0.7 1,380 CAD カート カート -
SETS-M3-16-ALK 3 16 7-0.5~0 0.8 SKX-6 6 0.75 1 2.5 0.43 20 0.9 1,380 CAD カート カート -
SETS-M4-6-ALK 4 6 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.4 3.3 1 20 0.72 1,600 CAD カート カート -
SETS-M4-8-ALK 4 8 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.4 3.3 1 20 0.87 1,600 CAD カート カート -
SETS-M4-10-ALK 4 10 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.4 3.3 1 20 1 1,520 CAD カート カート -
SETS-M4-12-ALK 4 12 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.4 3.3 1 20 1.2 1,520 CAD カート カート -
SETS-M4-16-ALK 4 16 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.4 3.3 1 20 1.5 1,580 CAD カート カート -
SETS-M4-20-ALK 4 20 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.4 3.3 1 20 1.9 1,580 CAD カート カート -
SETS-M4-25-ALK 4 25 8-0.5~0 0.9 SKX-8 8 0.9 1.4 3.3 1 20 2.4 1,700 CAD カート カート -
SETS-M5-8-ALK 5 8 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 1.6 4.2 2 20 1.3 1,660 CAD カート カート -
SETS-M5-10-ALK 5 10 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 1.6 4.2 2 20 1.6 1,700 CAD カート カート -
SETS-M5-12-ALK 5 12 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 1.6 4.2 2 20 1.8 1,700 CAD カート カート -
SETS-M5-16-ALK 5 16 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 1.6 4.2 2 20 2.3 1,740 CAD カート カート -
SETS-M5-20-ALK 5 20 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 1.6 4.2 2 20 2.9 1,780 CAD カート カート -
SETS-M5-25-ALK 5 25 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 1.6 4.2 2 20 3.7 1,900 CAD カート カート -
SETS-M5-30-ALK 5 30 9-0.5~0 1 SKX-10 10 1 1.6 4.2 2 20 4.4 1,940 CAD カート カート -
SETS-M6-8-ALK 6 8 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 2 5 3.5 20 2 2,220 CAD カート カート -
SETS-M6-10-ALK 6 10 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 2 5 3.5 20 2.4 2,360 CAD カート カート -
SETS-M6-12-ALK 6 12 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 2 5 3.5 20 2.8 2,400 CAD カート カート -
SETS-M6-16-ALK 6 16 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 2 5 3.5 20 3.4 2,400 CAD カート カート -
SETS-M6-20-ALK 6 20 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 2 5 3.5 20 4.2 2,580 CAD カート カート -
SETS-M6-25-ALK 6 25 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 2 5 3.5 20 5.3 2,620 CAD カート カート -
SETS-M6-30-ALK 6 30 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 2 5 3.5 20 6 2,740 CAD カート カート -
SETS-M6-35-ALK 6 35 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 2 5 3.5 20 7.6 2,860 CAD カート カート -
SETS-M6-40-ALK 6 40 12-0.6~0 1.2 SKX-20 20 1.2 2 5 3.5 20 8.7 2,980 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SETS-ALK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴*1付き超極低頭ボルト。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SETS-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SETS-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SETS-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SRDマグネットドライバ
SRD

SETS-ALKヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)