• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SFB-EL

フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)

Socket Button Head Cap Screw with Flange/Electroless Nickel Plating

  • スペース

形状図

SFB-ELフランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 最大締めつ
けトルク
(N・m)
M L D1 D2 L1 t1 B t Lb 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SFB-M3-6-EL 1 3 6 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 20 0.52 520 CAD カート カート -
SFB-M3-8-EL 1 3 8 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 20 0.61 540 CAD カート カート -
SFB-M3-10-EL 1 3 10 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 20 0.69 560 CAD カート カート -
SFB-M3-12-EL 1 3 12 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 20 0.78 600 CAD カート カート -
SFB-M4-6-EL 2 4 6 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1 520 CAD カート カート -
SFB-M4-8-EL 2 4 8 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.2 540 CAD カート カート -
SFB-M4-10-EL 2 4 10 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.3 580 CAD カート カート -
SFB-M4-12-EL 2 4 12 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.5 620 CAD カート カート -
SFB-M4-16-EL 2 4 16 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.8 700 CAD カート カート -
SFB-M4-20-EL 2 4 20 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 2 740 CAD カート カート -
SFB-M5-8-EL 4 5 8 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2 640 CAD カート カート -
SFB-M5-10-EL 4 5 10 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2.3 640 CAD カート カート -
SFB-M5-12-EL 4 5 12 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2.5 660 CAD カート カート -
SFB-M5-16-EL 4 5 16 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 3 760 CAD カート カート -
SFB-M5-20-EL 4 5 20 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 3.5 820 CAD カート カート -
SFB-M5-25-EL 4 5 25 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 4 920 CAD カート カート -
SFB-M6-8-EL 8 6 8 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3 640 CAD カート カート -
SFB-M6-10-EL 8 6 10 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3.4 680 CAD カート カート -
SFB-M6-12-EL 8 6 12 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3.8 740 CAD カート カート -
SFB-M6-16-EL 8 6 16 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 4.5 820 CAD カート カート -
SFB-M6-20-EL 8 6 20 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 5.2 900 CAD カート カート -
SFB-M6-25-EL 8 6 25 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 5.9 1,020 CAD カート カート -
SFB-M8-10-EL 12 8 10 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 6.8 1,060 CAD カート カート -
SFB-M8-12-EL 12 8 12 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 7.4 1,100 CAD カート カート -
SFB-M8-16-EL 12 8 16 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 8.6 1,220 CAD カート カート -
SFB-M8-20-EL 12 8 20 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 9.8 1,280 CAD カート カート -
SFB-M8-25-EL 12 8 25 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 11 1,360 CAD カート カート -
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
SFB-EL
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
強度区分 10.9

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
  • SFB(四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。
  • 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。