• 特殊ねじ
  • 低頭・小頭ねじ

SFB/フランジ付きボタンボルト

Socket Button Head Cap Screw with Flange

  • スペース

形状図

SFBフランジ付きボタンボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 最大締めつ
けトルク
(N・m)
M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 t1 B t Lb 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) バラ(本) 在庫/非在庫
SFB-M3-6 1 M3 0.5 6 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 50 0.52 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SFB-M3-8 1 M3 0.5 8 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 50 0.61 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SFB-M3-10 1 M3 0.5 10 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 50 0.69 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SFB-M3-12 1 M3 0.5 12 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 50 0.78 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SFB-M4-6 2 M4 0.7 6 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SFB-M4-8 2 M4 0.7 8 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1.2 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SFB-M4-10 2 M4 0.7 10 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1.3 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SFB-M4-12 2 M4 0.7 12 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1.5 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SFB-M4-16 2 M4 0.7 16 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1.8 1,450 1,595 CAD カート カート 在庫品
SFB-M4-20 2 M4 0.7 20 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 2 1,450 1,595 CAD カート カート 在庫品
SFB-M5-8 4 M5 0.8 8 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2 620 682 CAD カート カート 在庫品
SFB-M5-10 4 M5 0.8 10 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2.3 540 594 CAD カート カート 在庫品
SFB-M5-12 4 M5 0.8 12 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2.5 540 594 CAD カート カート 在庫品
SFB-M5-16 4 M5 0.8 16 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 3 660 726 CAD カート カート 在庫品
SFB-M5-20 4 M5 0.8 20 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 3.5 660 726 CAD カート カート 在庫品
SFB-M5-25 4 M5 0.8 25 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 4 700 770 CAD カート カート 在庫品
SFB-M6-8 8 M6 1 8 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3 640 704 CAD カート カート 在庫品
SFB-M6-10 8 M6 1 10 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3.4 640 704 CAD カート カート 在庫品
SFB-M6-12 8 M6 1 12 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3.8 680 748 CAD カート カート 在庫品
SFB-M6-16 8 M6 1 16 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 4.5 700 770 CAD カート カート 在庫品
SFB-M6-20 8 M6 1 20 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 5.2 700 770 CAD カート カート 在庫品
SFB-M6-25 8 M6 1 25 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 5.9 780 858 CAD カート カート 在庫品
SFB-M8-10 12 M8 1.25 10 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 6.8 900 990 CAD カート カート 在庫品
SFB-M8-12 12 M8 1.25 12 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 7.4 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SFB-M8-16 12 M8 1.25 16 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 8.6 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SFB-M8-20 12 M8 1.25 20 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 9.8 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SFB-M8-25 12 M8 1.25 25 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 11 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SFB
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 10.9

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

低頭・小頭ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

低頭・小頭ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります