狭所作業対応プレートドライバ
Special Low Profile Screwdriver in Extremely Limited Access Spaces
単位 : mm
品番 | 十字の呼び番号 | L | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格/袋*1 (円) | CAD | 袋入り(袋) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKND-PH0 | 0 | 14 | 1 | 26 | 940 | CAD | カート | - |
SKND-PH1 | 1 | 10 | 1 | 26 | 880 | CAD | カート | - |
SKND-PH2 | 2 | 10 | 1 | 26 | 880 | CAD | カート | - |
*1: 1袋あたりの価格です。
SKND-PH | |
---|---|
本体プレート | 炭素鋼 無電解ニッケルメッキ |
ビット止め金具 | 炭素工具鋼 無電解ニッケルメッキ |
ビット | 合金鋼 クロムメッキ*1 |
*1: SKND-PH0は無電解ニッケルメッキです。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。