• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SKND

狭所作業対応プレートドライバ

Special Low Profile Screwdriver in Extremely Limited Access Spaces

形状図

SKND狭所作業対応プレートドライバ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B
二面幅の呼び
L H 1袋入り数 質量
(g)
価格/袋*1 (円) CAD 袋入り(袋) 備考
SKND-2.5 2.5 10 3.5 1 27 920 CAD カート -
SKND-3 3 10 4.5 1 27 920 CAD カート -
SKND-4 4 10 5 1 27 920 CAD カート -
SKND-5 5 10 5 1 27 920 CAD カート -

*1: 1袋あたりの価格です。


材質・仕上げ

SKND
本体プレート 炭素鋼
無電解ニッケルメッキ
ビット止め金具 炭素工具鋼
無電解ニッケルメッキ
ビット 合金鋼
無電解ニッケルメッキ

用途

機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • 六角穴用で、ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。
  • 狭い作業スペースで使用可能です。
  • 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。
  • 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。
  • ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。

使用上の注意

  • ねじまわし以外の用途で使用しないでください。
  • 金属製のため、通電する箇所では使用しないでください。
  • ねじのリセス形状に合ったビットを使用してください。
  • 本ページの使用方法を守って使用してください。


使用方法

ハンドル部を手でしっかりと保持して使用してください。

SKND狭所作業対応プレートドライバ

ねじの上部に作業スペースがある場合は、ビット部を押さえつけることで安定して作業ができます。

SKND狭所作業対応プレートドライバ