• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SKP

SLP用レンチ

Special Keys for SLP

  • スペース

形状図

SKPSLP用レンチ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B 二面幅の呼び B L1 L2 適用ボルト 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)*1
袋入り(袋) 備考
SKP-3 3 - 63 20 SLP-M4 1 5 520 カート -
SKP-4 4 - 71 25 SLP-M5 1 10 530 カート -
SKP-5 5 - 80 28 SLP-M6 1 28 720 カート -
SKP-6 6 - 90 32 SLP-M8 1 34 790 カート -

*1: 1袋あたりの価格です。


関連サービス

材質・仕上げ

SLP
本体 S45C相当
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKPをご使用ください。パイロットリセスが確実にガイドするため、より安全により高いトルクで締めつけることができます。(市販の六角レンチでも締めつけできます。)

専用レンチ

SLP六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき)