• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SKQB

十字穴付き超極低頭ボルト用ビット

Cross Recessed Screw/Extra Low Head

  • スペース

形状図

SKQB十字穴付き超極低頭ボルト用ビット寸法図

寸法・CAD・価格

品番 適用ボルト 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SKQB-1 SEQ-M3 1 7.4 1,430 CAD カート -
SKQB-2 SEQ-M4 1 17 1,520 CAD カート -


関連サービス

材質・仕上げ

SEQ-TZB SEQ-TBZ
本体 SWCH
三価クロメート処理(シルバー)
SWCH
黒色三価クロメート処理

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 十字穴付き超極低頭ボルトSEQ-TZBSEQ-TBZ専用ビットです。
  • 差込形状U6.3に対応しています。

関連商品

十字穴付き超極低頭ボルト
三価クロメート処理SEQ-TZB
SEQ-TZB

SKQB十字穴付き超極低頭ボルト用ビット

黒色三価クロメート処理SEQ-TBZ
SEQ-TBZ

SKQB十字穴付き超極低頭ボルト用ビット