• 特殊ねじ
  • 低頭・小頭ねじ

SKQB

十字穴付き超極低頭ボルト用ビット

Cross Recessed Screw/Extra Low Head

  • スペース

形状図

SKQB十字穴付き超極低頭ボルト用ビット寸法図

寸法・CAD・価格

品番 適用ボルト 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SKQB-1 SEQ-M3 1 7.4 1,510 CAD カート 在庫品
SKQB-2 SEQ-M4 1 17 1,600 CAD カート 在庫品


関連サービス

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 十字穴付き超極低頭ボルトSEQ-TZBSEQ-TBZ専用ビットです。
  • 差込形状U6.3に対応しています。

関連商品

十字穴付き超極低頭ボルト
三価クロメート処理SEQ-TZB
SEQ-TZB

SKQB十字穴付き超極低頭ボルト用ビット

黒色三価クロメート処理SEQ-TBZ
SEQ-TBZ

SKQB十字穴付き超極低頭ボルト用ビット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事