• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SKX-N

狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ

Short Head Hexalobular Wrench in Extremely Limited Access Spaces

形状図

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番←1 ヘクサロビュラ穴の番号
No.
A L1 L2 S max. 1袋 入り数 質量
(g)
価格/袋*1
(円)
CAD 袋入り(袋) 備考
SKX-4N 4 2 48 6 15.2 1 1.3 880 CAD カート -
SKX-5N 5 2 50 7 16.5 1 1.4 840 CAD カート -
SKX-6N 6 2 52 8 17.6 1 1.4 720 CAD カート -
SKX-8N 8 3 59 10 21.6 1 3.6 730 CAD カート -
SKX-10N 10 3 65 10 22.5 1 4.0 730 CAD カート -
SKX-15N 15 4 69 11 25 1 7.4 750 CAD カート -
SKX-20N 20 4 73 11 25.6 1 8.0 750 CAD カート -
SKX-25N 25 5 78 12 28.3 1 12 820 CAD カート -

*1: 1袋あたりの価格です。


材質・仕上げ

SKX-N
本体 SKS4相当(硬度58HRC以上)
無電解ニッケルメッキ

用途

機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • 短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。
  • 狭い作業スペースで使用可能です。
  • 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。
  • 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。
  • 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。

*ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


使用例

曲げ角度98°により、ねじの取りつけ面に指が干渉しにくくなります。

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ

長柄の下に障害物がある場合は、長柄の端を握ることで操作しやすくなります。

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ


使用上の注意

  • ねじまわし以外の用途で使用しないでください。
  • 金属製のため、通電する箇所では使用しないでください。
  • レンチの柄を手でしっかりと保持して使用してください。


適用ヘクサロビュラねじ

品番 適用ヘクサロビュラねじ
SSTS
SSTS
SET SETS
SET-NI SET-BNI SETS
SLT SLTS
SLT-TZB SLTS
SLEC
SLEC-A SLEC-B
SNPXS
SNPXS
SNFXS
SNFXS
SKX-4N SETS-M2
SKX-5N SSTS-M2 SETS-M2.6
SKX-6N SSTS-M2.5 SET-M3 SETS-M3 SLTS-M2 SNPXS-M2 SNFXS-M2
SKX-8N SSTS-M3 SET-M4 SETS-M4 SLTS-M2.5 SNPXS-M2.5 SNFXS-M2.5
SKX-10N SSTS-M4 SET-M5 SETS-M5 SLT-M3-TZB SLTS-M3 SLEC-M3-A SLEC-M3-B SNPXS-M3 SNFXS-M3
SKX-15N SSTS-M5 SLEC-M4-A SLEC-M4-B
SKX-20N SSTS-M6 SETS-M6 SLT-M4-TZB SLTS-M4 SLEC-M5-A SLEC-M5-B SNPXS-M4 SNFXS-M4
SKX-25N SSTS-M8 SLT-M5-TZB SLTS-M5 SLEC-M6-A SLEC-M6-B SNPXS-M5 SNFXS-M5