• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SKX

ヘクサロビュラレンチ

Key for Hexalobular Socket Head Screws

形状図

SKXヘクサロビュラレンチ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
A L1 L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SKX-4 4 1.26 45 13 1 0.56 520 CAD カート -
SKX-5 5 1.42 47 14 1 0.75 520 CAD カート -
SKX-6 6 1.66 42 16 1 0.98 610 CAD カート -
SKX-8 8 2.32 48 16 1 2.1 610 CAD カート -
SKX-10 10 2.74 51 16 1 3.1 610 CAD カート -
SKX-15 15 3.28 54 18 1 4.8 610 CAD カート -
SKX-20 20 3.86 57 19 1 6.9 610 CAD カート -
SKX-25 25 4.43 63 20 1 10 610 CAD カート -
SKX-30 30 5.52 70 25 1 18 740 CAD カート -
SKX-40 40 6.65 76 26 1 28 830 CAD カート -
SKX-45 45 7.82 89 32 1 45 1,940 CAD カート -


材質・仕上げ

SKX
本体 合金鋼(硬度50HRC以上)
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし

特長

*ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


適用ヘクサロビュラねじ

ヘクサロ
ビュラ
レンチ
適用ヘクサロビュラねじ
SSTS
SSTS
SET SETS
SET-NI SET-BNI SETS
SLT SLTS
SLT-TZB SLTS
SLEC-A
SLEC-A SLEC-A-EL
SLEC-B
SLEC-B SLEC-B-EL
SNPXS
SNPXS
SNFXS
SNFXS
SKX-4 SETS-M2
SKX-5 SSTS-M2 SETS-M2.6
SKX-6 SSTS-M2.5 SET-M3 SETS-M3 SLTS-M2 SNPXS-M2 SNFXS-M2
SKX-8 SSTS-M3 SET-M4 SETS-M4 SLTS-M2.5 SNPXS-M2.5 SNFXS-M2.5
SKX-10 SSTS-M4 SET-M5 SETS-M5 SLT-M3-TZB SLTS-M3 SLEC-M3-A SLEC-M3-B SNPXS-M3 SNFXS-M3
SKX-15 SSTS-M5 SLEC-M4-A SLEC-M4-B
SKX-20 SSTS-M6 SETS-M6 SLT-M4-TZB SLTS-M4 SLEC-M5-A SLEC-M5-B SNPXS-M4 SNFXS-M4
SKX-25 SSTS-M8 SLT-M5-TZB SLTS-M5 SLEC-M6-A SLEC-M6-B SNPXS-M5 SNFXS-M5
SKX-30 SLT-M6-TZB SLTS-M6 SLEC-M8-A SLEC-M8-B SNPXS-M6 SNFXS-M6
SKX-40 SLEC-M10-A
SKX-45 SLEC-M12-A