• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SLH-SD-EL

六角穴付き低頭小頭ボルト

Socket Head Cap Screw / Low

  • スペース
  • スリム

形状図

SLH-SD-EL六角穴付き低頭小頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SLH-M3-6-SD-EL 3 6 4.5 2 2 1.5 全ねじ 10 0.5 1,350 CAD カート カート -
SLH-M3-8-SD-EL 3 8 4.5 2 2 1.5 全ねじ 10 0.57 1,350 CAD カート カート -
SLH-M3-10-SD-EL 3 10 4.5 2 2 1.5 全ねじ 10 0.63 1,350 CAD カート カート -
SLH-M3-12-SD-EL 3 12 4.5 2 2 1.5 全ねじ 10 0.7 1,370 CAD カート カート -
SLH-M4-6-SD-EL 4 6 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 0.9 1,380 CAD カート カート -
SLH-M4-8-SD-EL 4 8 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 1.1 1,380 CAD カート カート -
SLH-M4-10-SD-EL 4 10 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 1.2 1,380 CAD カート カート -
SLH-M4-12-SD-EL 4 12 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 1.4 1,380 CAD カート カート -
SLH-M4-16-SD-EL 4 16 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 1.7 1,420 CAD カート カート -
SLH-M4-20-SD-EL 4 20 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 2 1,460 CAD カート カート -
SLH-M4-25-SD-EL 4 25 5.5 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 2.4 1,500 CAD カート カート -
SLH-M5-8-SD-EL 5 8 7 3 3 2.2 全ねじ 10 1.7 1,400 CAD カート カート -
SLH-M5-10-SD-EL 5 10 7 3 3 2.2 全ねじ 10 1.9 1,400 CAD カート カート -
SLH-M5-12-SD-EL 5 12 7 3 3 2.2 全ねじ 10 2.2 1,400 CAD カート カート -
SLH-M5-16-SD-EL 5 16 7 3 3 2.2 全ねじ 10 2.7 1,420 CAD カート カート -
SLH-M5-20-SD-EL 5 20 7 3 3 2.2 全ねじ 10 3.2 1,430 CAD カート カート -
SLH-M5-25-SD-EL 5 25 7 3 3 2.2 全ねじ 10 3.8 1,510 CAD カート カート -
SLH-M6-8-SD-EL 6 8 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 2.6 1,620 CAD カート カート -
SLH-M6-10-SD-EL 6 10 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 3 1,620 CAD カート カート -
SLH-M6-12-SD-EL 6 12 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 3.3 1,620 CAD カート カート -
SLH-M6-16-SD-EL 6 16 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 4 1,620 CAD カート カート -
SLH-M6-20-SD-EL 6 20 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 4.7 1,630 CAD カート カート -
SLH-M6-25-SD-EL 6 25 8.5 3.5 4 2.5 全ねじ 10 5.6 1,700 CAD カート カート -
SLH-M6-30-SD-EL 6 30 8.5 3.5 4 2.5 18 10 6.5 1,850 CAD カート カート -
SLH-M8-10-SD-EL 8 10 11 4.5 5 3.3 全ねじ 10 5.9 1,780 CAD カート カート -
SLH-M8-12-SD-EL 8 12 11 4.5 5 3.3 全ねじ 10 6.5 1,780 CAD カート カート -
SLH-M8-16-SD-EL 8 16 11 4.5 5 3.3 全ねじ 10 7.8 1,730 CAD カート カート -
SLH-M8-20-SD-EL 8 20 11 4.5 5 3.3 全ねじ 10 9.1 1,730 CAD カート カート -
SLH-M8-25-SD-EL 8 25 11 4.5 5 3.3 全ねじ 10 11 1,820 CAD カート カート -
SLH-M8-30-SD-EL 8 30 11 4.5 5 3.3 全ねじ 10 12 1,930 CAD カート カート -
SLH-M8-35-SD-EL 8 35 11 4.5 5 3.3 22 10 14 2,160 CAD カート カート -
SLH-M10-16-SD-EL 10 16 13.5 5.5 6 4 全ねじ 10 13 1,980 CAD カート カート -
SLH-M10-20-SD-EL 10 20 13.5 5.5 6 4 全ねじ 10 15 2,070 CAD カート カート -
SLH-M10-25-SD-EL 10 25 13.5 5.5 6 4 全ねじ 10 17 2,200 CAD カート カート -
SLH-M10-30-SD-EL 10 30 13.5 5.5 6 4 全ねじ 10 20 2,360 CAD カート カート -
SLH-M10-35-SD-EL 10 35 13.5 5.5 6 4 全ねじ 10 22 2,490 CAD カート カート -
SLH-M10-40-SD-EL 10 40 13.5 5.5 6 4 全ねじ 10 25 2,690 CAD カート カート -
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
SLH-SD-EL
本体 SWCH45K
無電解ニッケルメッキ
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付き低頭ボルト。通常の六角穴付き低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。

使用例

通常の六角穴付き低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SLH-SD-EL六角穴付き低頭小頭ボルト


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SLH-SD-EL六角穴付き低頭小頭ボルト

頭部径とねじ有効断面積
品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SLH-M3-SD 4.5 5.03
SLH-M4-SD 5.5 8.78
SLH-M5-SD 7 14.2
SLH-M6-SD 8.5 20.1
SLH-M8-SD 11 36.6
SLH-M10-SD 13.5 58