• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SLTS

ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

Hexalobular Socket Head Cap Screw / Low Head

  • スペース

形状図

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SLTS-M2-4 M2 0.4 4 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.11 1,700 CAD カート カート -
SLTS-M2-5 M2 0.4 5 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.13 1,700 CAD カート カート -
SLTS-M2-6 M2 0.4 6 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.15 1,700 CAD カート カート -
SLTS-M2-8 M2 0.4 8 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.19 1,800 CAD カート カート -
SLTS-M2-10 M2 0.4 10 3.8 1.55 SKX-6 6 0.84 50 0.23 1,800 CAD カート カート -
SLTS-M2.5-5 M2.5 0.45 5 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.26 1,550 CAD カート カート -
SLTS-M2.5-6 M2.5 0.45 6 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.29 1,600 CAD カート カート -
SLTS-M2.5-8 M2.5 0.45 8 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.35 1,600 CAD カート カート -
SLTS-M2.5-10 M2.5 0.45 10 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.41 1,600 CAD カート カート -
SLTS-M2.5-12 M2.5 0.45 12 4.5 1.85 SKX-8 8 0.91 50 0.47 1,700 CAD カート カート -
SLTS-M3-6 M3 0.5 6 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.53 1,350 CAD カート カート -
SLTS-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.62 1,350 CAD カート カート -
SLTS-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.7 1,450 CAD カート カート -
SLTS-M3-12 M3 0.5 12 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.78 1,450 CAD カート カート -
SLTS-M3-16 M3 0.5 16 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.98 1,450 CAD カート カート -
SLTS-M4-6 M4 0.7 6 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.1 1,600 CAD カート カート -
SLTS-M4-8 M4 0.7 8 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.3 1,250 CAD カート カート -
SLTS-M4-10 M4 0.7 10 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.4 1,350 CAD カート カート -
SLTS-M4-12 M4 0.7 12 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.6 1,350 CAD カート カート -
SLTS-M4-16 M4 0.7 16 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.9 1,550 CAD カート カート -
SLTS-M4-20 M4 0.7 20 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 2.3 1,750 CAD カート カート -
SLTS-M5-8 M5 0.8 8 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 1.8 1,900 CAD カート カート -
SLTS-M5-10 M5 0.8 10 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 2 1,950 CAD カート カート -
SLTS-M5-12 M5 0.8 12 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 2.3 2,100 CAD カート カート -
SLTS-M5-16 M5 0.8 16 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 2.8 2,300 CAD カート カート -
SLTS-M5-20 M5 0.8 20 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 3.3 2,600 CAD カート カート -
SLTS-M5-25 M5 0.8 25 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 4.1 2,900 CAD カート カート -
SLTS-M6-8 M6 1 8 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.1 1,220 CAD カート カート -
SLTS-M6-10 M6 1 10 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.5 1,220 CAD カート カート -
SLTS-M6-12 M6 1 12 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.8 1,500 CAD カート カート -
SLTS-M6-16 M6 1 16 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 4.5 1,680 CAD カート カート -
SLTS-M6-20 M6 1 20 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 5.3 1,820 CAD カート カート -
SLTS-M6-25 M6 1 25 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 6.4 1,880 CAD カート カート -
SLTS-M6-30 M6 1 30 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 7.1 1,920 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SLTS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低いヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SRDマグネットドライバ
SRD

SLTSヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト