• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SNF-SD-TZB

十字穴付き小頭皿小ねじ

Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw / Small Head

  • スリム

形状図

SNF-SD-TZB十字穴付き小頭皿小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M L D1 L1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNF-M3-5-SD-TZB 3 5 5 1.3 20 0.41 340 CAD カート カート -
SNF-M3-6-SD-TZB 3 6 5 1.3 20 0.45 340 CAD カート カート -
SNF-M3-8-SD-TZB 3 8 5 1.3 20 0.53 340 CAD カート カート -
SNF-M3-10-SD-TZB 3 10 5 1.3 20 0.61 340 CAD カート カート -
SNF-M3-12-SD-TZB 3 12 5 1.3 20 0.69 340 CAD カート カート -
SNF-M4-6-SD-TZB 4 6 6 1.3 20 0.73 340 CAD カート カート -
SNF-M4-8-SD-TZB 4 8 6 1.3 20 0.89 340 CAD カート カート -
SNF-M4-10-SD-TZB 4 10 6 1.3 20 1 340 CAD カート カート -
SNF-M4-12-SD-TZB 4 12 6 1.3 20 1.2 340 CAD カート カート -
SNF-M4-16-SD-TZB 4 16 6 1.3 20 1.5 340 CAD カート カート -
SNF-M5-8-SD-TZB 5 8 8 1.8 20 1.7 360 CAD カート カート -
SNF-M5-10-SD-TZB 5 10 8 1.8 20 2 360 CAD カート カート -
SNF-M5-12-SD-TZB 5 12 8 1.8 20 2.2 360 CAD カート カート -
SNF-M5-16-SD-TZB 5 16 8 1.8 20 2.7 360 CAD カート カート -
SNF-M5-20-SD-TZB 5 20 8 1.8 20 3.1 360 CAD カート カート -
SNF-M6-10-SD-TZB 6 10 10 2.3 20 3.2 400 CAD カート カート -
SNF-M6-12-SD-TZB 6 12 10 2.3 20 3.5 380 CAD カート カート -
SNF-M6-16-SD-TZB 6 16 10 2.3 20 4.2 380 CAD カート カート -
SNF-M6-20-SD-TZB 6 20 10 2.3 20 4.9 400 CAD カート カート -
SNF-M6-25-SD-TZB 6 25 10 2.3 20 5.8 400 CAD カート カート -
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
SNF-SD-TZB
本体 SWCH
三価クロメート処理

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい十字穴付き皿小ねじ。通常の皿小ねじよりザグリ径を小さくできます。
  • 頭部高さも標準の皿小ねじより低く、薄板の締結に最適です。