• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SNHS-LH

極低頭六角ボルト

Hexagon Head Screw / Special Low Head

  • スペース

形状図

SNHS-LH極低頭六角ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
5
6
8
L
すべて
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M L L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNHS-M4-8-LH 4 8 1.5 7 10 1.2 1,200 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-10-LH 4 10 1.5 7 10 1.3 1,200 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-12-LH 4 12 1.5 7 10 1.2 1,200 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-15-LH 4 15 1.5 7 10 1.8 1,230 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-20-LH 4 20 1.5 7 10 2.1 1,230 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-25-LH 4 25 1.5 7 10 2.5 1,260 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-30-LH 4 30 1.5 7 10 2.9 1,260 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-8-LH 5 8 2 8 10 1.9 1,270 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-10-LH 5 10 2 8 10 2.2 1,270 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-12-LH 5 12 2 8 10 2.4 1,270 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-15-LH 5 15 2 8 10 2.9 1,300 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-20-LH 5 20 2 8 10 3.4 1,300 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-25-LH 5 25 2 8 10 4.1 1,330 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-30-LH 5 30 2 8 10 4.7 1,330 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-10-LH 6 10 2 10 10 3.2 1,340 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-12-LH 6 12 2 10 10 3.6 1,370 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-15-LH 6 15 2 10 10 4.3 1,390 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-20-LH 6 20 2 10 10 5 1,400 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-25-LH 6 25 2 10 10 5.9 1,400 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-30-LH 6 30 2 10 10 6.9 1,400 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-15-LH 8 15 2 13 10 7.8 1,500 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-20-LH 8 20 2 13 10 9.2 1,520 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-25-LH 8 25 2 13 10 11 1,540 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-30-LH 8 30 2 13 10 12 1,540 CAD カート カート 在庫品
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
SNHS-LH
本体 SUS304相当

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低い六角ボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。