• 特殊ねじ
  • 低頭・小頭ねじ

SNHS-LH

極低頭六角ボルト

Hexagon Head Screw / Special Low Head

  • スペース

形状図

SNHS-LH極低頭六角ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNHS-M4-8-LH M4 0.7 8 1.5 7 10 1.2 1,200 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-10-LH M4 0.7 10 1.5 7 10 1.3 1,200 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-12-LH M4 0.7 12 1.5 7 10 1.2 1,200 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-15-LH M4 0.7 15 1.5 7 10 1.8 1,230 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-20-LH M4 0.7 20 1.5 7 10 2.1 1,230 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-25-LH M4 0.7 25 1.5 7 10 2.5 1,260 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M4-30-LH M4 0.7 30 1.5 7 10 2.9 1,260 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-8-LH M5 0.8 8 2 8 10 1.9 1,270 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-10-LH M5 0.8 10 2 8 10 2.2 1,270 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-12-LH M5 0.8 12 2 8 10 2.4 1,270 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-15-LH M5 0.8 15 2 8 10 2.9 1,300 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-20-LH M5 0.8 20 2 8 10 3.4 1,300 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-25-LH M5 0.8 25 2 8 10 4.1 1,330 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M5-30-LH M5 0.8 30 2 8 10 4.7 1,330 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-10-LH M6 1 10 2 10 10 3.2 1,340 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-12-LH M6 1 12 2 10 10 3.6 1,370 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-15-LH M6 1 15 2 10 10 4.3 1,390 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-20-LH M6 1 20 2 10 10 5 1,400 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-25-LH M6 1 25 2 10 10 5.9 1,400 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M6-30-LH M6 1 30 2 10 10 6.9 1,400 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-15-LH M8 1.25 15 2 13 10 7.8 1,500 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-20-LH M8 1.25 20 2 13 10 9.2 1,520 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-25-LH M8 1.25 25 2 13 10 11 1,540 CAD カート カート 在庫品
SNHS-M8-30-LH M8 1.25 30 2 13 10 12 1,540 CAD カート カート 在庫品

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SNHS-LH
本体 SUS304相当

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低い六角ボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事