• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SNHS-M4-10-LH

極低頭六角ボルト

Hexagon Head Screw / Special Low Head

  • スペース

形状図

SNHS-LH極低頭六角ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4
L
すべて
10

単位 : mm

品番 M L L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNHS-M4-10-LH 4 10 1.5 7 10 1.3 1,200 CAD カート カート 在庫品

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SNHS-LH
本体 SUS304相当

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低い六角ボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。