• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 低頭・小頭ねじ

SNS-SD

六角穴付き小頭ボルト

Socket Head Cap Screw / Small Head

  • スリム

形状図

SNS-SD六角穴付き小頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNS-M3-5-SD 3 5 4.5 3 2.5 10 0.5 1,180 CAD カート カート -
SNS-M3-6-SD 3 6 4.5 3 2.5 10 0.54 1,180 CAD カート カート -
SNS-M3-8-SD 3 8 4.5 3 2.5 10 0.59 1,180 CAD カート カート -
SNS-M3-10-SD 3 10 4.5 3 2.5 10 0.71 1,180 CAD カート カート -
SNS-M3-12-SD 3 12 4.5 3 2.5 10 0.8 1,180 CAD カート カート -
SNS-M4-6-SD 4 6 5.5 4 3 10 1.1 1,180 CAD カート カート -
SNS-M4-8-SD 4 8 5.5 4 3 10 1.3 1,180 CAD カート カート -
SNS-M4-10-SD 4 10 5.5 4 3 10 1.4 1,180 CAD カート カート -
SNS-M4-12-SD 4 12 5.5 4 3 10 1.6 1,180 CAD カート カート -
SNS-M4-16-SD 4 16 5.5 4 3 10 1.9 1,180 CAD カート カート -
SNS-M4-20-SD 4 20 5.5 4 3 10 2.2 1,180 CAD カート カート -
SNS-M4-25-SD 4 25 5.5 4 3 10 2.6 1,180 CAD カート カート -
SNS-M5-8-SD 5 8 7 4.5 4 10 2.1 1,290 CAD カート カート -
SNS-M5-10-SD 5 10 7 4.5 4 10 2.3 1,290 CAD カート カート -
SNS-M5-12-SD 5 12 7 4.5 4 10 2.6 1,290 CAD カート カート -
SNS-M5-16-SD 5 16 7 4.5 4 10 3.1 1,290 CAD カート カート -
SNS-M5-20-SD 5 20 7 4.5 4 10 3.6 1,290 CAD カート カート -
SNS-M5-25-SD 5 25 7 4.5 4 10 4.2 1,290 CAD カート カート -
SNS-M6-8-SD 6 8 8.5 5.5 5 10 3.4 1,460 CAD カート カート -
SNS-M6-10-SD 6 10 8.5 5.5 5 10 3.7 1,460 CAD カート カート -
SNS-M6-12-SD 6 12 8.5 5.5 5 10 4.1 1,460 CAD カート カート -
SNS-M6-16-SD 6 16 8.5 5.5 5 10 4.8 1,460 CAD カート カート -
SNS-M6-20-SD 6 20 8.5 5.5 5 10 5.5 1,460 CAD カート カート -
SNS-M6-25-SD 6 25 8.5 5.5 5 10 6.3 1,460 CAD カート カート -
SNS-M6-30-SD 6 30 8.5 5.5 5 10 7.2 1,460 CAD カート カート -
SNS-M8-10-SD 8 10 11 7.5 6 10 7.8 1,520 CAD カート カート -
SNS-M8-12-SD 8 12 11 7.5 6 10 8.4 1,520 CAD カート カート -
SNS-M8-16-SD 8 16 11 7.5 6 10 9.7 1,520 CAD カート カート -
SNS-M8-20-SD 8 20 11 7.5 6 10 11 1,520 CAD カート カート -
SNS-M8-25-SD 8 25 11 7.5 6 10 13 1,520 CAD カート カート -
SNS-M8-30-SD 8 30 11 7.5 6 10 14 1,520 CAD カート カート -
SNS-M8-35-SD 8 35 11 7.5 6 10 16 1,520 CAD カート カート -
SNS-M10-16-SD 10 16 13.5 9.5 8 10 17 1,870 CAD カート カート -
SNS-M10-20-SD 10 20 13.5 9.5 8 10 19 1,870 CAD カート カート -
SNS-M10-25-SD 10 25 13.5 9.5 8 10 21 1,870 CAD カート カート -
SNS-M10-30-SD 10 30 13.5 9.5 8 10 24 1,870 CAD カート カート -
SNS-M10-35-SD 10 35 13.5 9.5 8 10 26 1,870 CAD カート カート -
SNS-M10-40-SD 10 40 13.5 9.5 8 10 29 1,870 CAD カート カート -
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
SNS-SD
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 12.9

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。

使用例

通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所
にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SNS-SD六角穴付き小頭ボルト


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SNS-SD六角穴付き小頭ボルト

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SNS-M3-SD 4.5 5.03
SNS-M4-SD 5.5 8.78
SNS-M5-SD 7 14.2
SNS-M6-SD 8.5 20.1
SNS-M8-SD 11 36.6
SNS-M10-SD 13.5 58