• 特殊ねじ
  • 低頭・小頭ねじ

SNSS-SD(INCH)

六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

Socket Head Cap Screw / Small Head / Inch Thread

  • スリム

形状図

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 #
ねじの呼び
L D1 L1 B L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 備考
SNSS-#4-40-3/16-SD No.4-40UNC 3/16 0.161 0.112 3/32 0.75 10 0.48 1,390 CAD カート カート -
SNSS-#4-40-1/4-SD No.4-40UNC 1/4 0.161 0.112 3/32 0.75 10 0.54 1,410 CAD カート カート -
SNSS-#4-40-5/16-SD No.4-40UNC 5/16 0.161 0.112 3/32 0.75 10 0.60 1,440 CAD カート カート -
SNSS-#4-40-3/8-SD No.4-40UNC 3/8 0.161 0.112 3/32 0.75 10 0.66 1,440 CAD カート カート -
SNSS-#4-40-1/2-SD No.4-40UNC 1/2 0.161 0.112 3/32 0.75 10 0.72 1,460 CAD カート カート -
SNSS-#4-40-5/8-SD No.4-40UNC 5/8 0.161 0.112 3/32 0.75 10 0.78 1,490 CAD カート カート -
SNSS-#4-40-3/4-SD No.4-40UNC 3/4 0.161 0.112 3/32 0.75 10 0.84 1,510 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-1/4-SD No.6-32UNC 1/4 0.205 0.138 7/64 0.75 10 0.73 1,630 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-5/16-SD No.6-32UNC 5/16 0.205 0.138 7/64 0.75 10 0.83 1,640 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-3/8-SD No.6-32UNC 3/8 0.205 0.138 7/64 0.75 10 0.93 1,650 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-1/2-SD No.6-32UNC 1/2 0.205 0.138 7/64 0.75 10 1.0 1,700 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-5/8-SD No.6-32UNC 5/8 0.205 0.138 7/64 0.75 10 1.1 1,770 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-3/4-SD No.6-32UNC 3/4 0.205 0.138 7/64 0.75 10 1.2 1,860 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-7/8-SD No.6-32UNC 7/8 0.205 0.138 7/64 0.75 10 1.3 1,860 CAD カート カート -
SNSS-#6-32-1-SD No.6-32UNC 1 0.205 0.138 7/64 0.75 10 1.4 1,870 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-1/4-SD No.8-32UNC 1/4 0.226 0.164 9/64 0.88 10 0.98 1,610 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-5/16-SD No.8-32UNC 5/16 0.226 0.164 9/64 0.88 10 1.1 1,630 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-3/8-SD No.8-32UNC 3/8 0.226 0.164 9/64 0.88 10 1.3 1,650 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-1/2-SD No.8-32UNC 1/2 0.226 0.164 9/64 0.88 10 1.5 1,710 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-5/8-SD No.8-32UNC 5/8 0.226 0.164 9/64 0.88 10 1.7 1,740 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-3/4-SD No.8-32UNC 3/4 0.226 0.164 9/64 0.88 10 1.9 1,760 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-7/8-SD No.8-32UNC 7/8 0.226 0.164 9/64 0.88 10 2.1 1,880 CAD カート カート -
SNSS-#8-32-1-SD No.8-32UNC 1 0.226 0.164 9/64 0.88 10 2.3 2,000 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-1/4-SD No.10-24UNC 1/4 0.270 0.190 5/32 0.88 10 1.6 1,740 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-5/16-SD No.10-24UNC 5/16 0.270 0.190 5/32 0.88 10 1.8 1,770 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-3/8-SD No.10-24UNC 3/8 0.270 0.190 5/32 0.88 10 2.1 1,780 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-1/2-SD No.10-24UNC 1/2 0.270 0.190 5/32 0.88 10 2.3 1,800 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-5/8-SD No.10-24UNC 5/8 0.270 0.190 5/32 0.88 10 2.6 1,950 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-3/4-SD No.10-24UNC 3/4 0.270 0.190 5/32 0.88 10 2.8 2,180 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-7/8-SD No.10-24UNC 7/8 0.270 0.190 5/32 0.88 10 3.1 2,210 CAD カート カート -
SNSS-#10-24-1-SD No.10-24UNC 1 0.270 0.190 5/32 0.88 10 3.3 2,280 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-1/4-SD No.10-32UNF 1/4 0.270 0.190 5/32 0.88 10 1.1 1,840 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-5/16-SD No.10-32UNF 5/16 0.270 0.190 5/32 0.88 10 1.5 1,820 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-3/8-SD No.10-32UNF 3/8 0.270 0.190 5/32 0.88 10 1.9 1,710 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-1/2-SD No.10-32UNF 1/2 0.270 0.190 5/32 0.88 10 2.3 1,770 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-5/8-SD No.10-32UNF 5/8 0.270 0.190 5/32 0.88 10 2.7 1,860 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-3/4-SD No.10-32UNF 3/4 0.270 0.190 5/32 0.88 10 3.1 1,940 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-7/8-SD No.10-32UNF 7/8 0.270 0.190 5/32 0.88 10 3.5 1,980 CAD カート カート -
SNSS-#10-32-1-SD No.10-32UNF 1 0.270 0.190 5/32 0.88 10 3.9 2,020 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-1/4-SD 1/4-20UNC 1/4 0.335 0.250 3/16 1 10 3.1 2,130 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-5/16-SD 1/4-20UNC 5/16 0.335 0.250 3/16 1 10 3.6 2,080 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-3/8-SD 1/4-20UNC 3/8 0.335 0.250 3/16 1 10 4.1 2,060 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-1/2-SD 1/4-20UNC 1/2 0.335 0.250 3/16 1 10 4.6 2,020 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-5/8-SD 1/4-20UNC 5/8 0.335 0.250 3/16 1 10 5.1 2,120 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-3/4-SD 1/4-20UNC 3/4 0.335 0.250 3/16 1 10 5.6 2,210 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-7/8-SD 1/4-20UNC 7/8 0.335 0.250 3/16 1 10 6.1 2,290 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-1-SD 1/4-20UNC 1 0.335 0.250 3/16 1 10 6.6 2,400 CAD カート カート -
SNSS-1/4-20-1 1/4-SD 1/4-20UNC 1-1/4 0.335 0.250 3/16 1 10 7.1 2,570 CAD カート カート -
SNSS-5/16-18-1/2-SD 5/16-18UNC 1/2 0.420 0.312 1/4 1.12 10 7.6 2,670 CAD カート カート -
SNSS-5/16-18-5/8-SD 5/16-18UNC 5/8 0.420 0.312 1/4 1.12 10 8.6 2,800 CAD カート カート -
SNSS-5/16-18-3/4-SD 5/16-18UNC 3/4 0.420 0.312 1/4 1.12 10 9.6 2,990 CAD カート カート -
SNSS-5/16-18-7/8-SD 5/16-18UNC 7/8 0.420 0.312 1/4 1.12 10 10 3,070 CAD カート カート -
SNSS-5/16-18-1-SD 5/16-18UNC 1 0.420 0.312 1/4 1.12 10 11 3,270 CAD カート カート -
SNSS-5/16-18-1 1/4-SD 5/16-18UNC 1-1/4 0.420 0.312 1/4 1.12 10 12 3,650 CAD カート カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSS-SD(INCH)
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50

用途

インチねじを使用する機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • インチねじタイプ。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)SKH(INCH))をご使用ください。

使用例

通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所
にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

ねじ有効断面積

品番 ねじ有効断面積(in2 ねじ有効断面積(mm2
SNSS-#4-40-SD 0.0061 3.95
SNSS-#6-32-SD 0.0092 5.95
SNSS-#8-32-SD 0.014 9.15
SNSS-#10-24-SD 0.018 11.5
SNSS-#10-32-SD 0.02 13
SNSS-1/4-20-SD 0.032 20.8
SNSS-5/16-18-SD 0.053 34.2

関連商品

インチねじ専用六角レンチSKH(INCH)があります。SKH(INCH)

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

メートルねじタイプで六角穴付き小頭ボルトSNSS-SDがあります。
SNSS-SD

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事